LEMO heeft een connector-oplossing voor de meeste toepassingen, waaronder televisiecamera's en bedieningsapparatuur, audio-apparatuur, radiomicrofoon en microgolf-transmissie voor buitenopnames, studio's, bioscopen, televisie, radio, theater en muziek.

  • LaserLaser
  • EMC/EMIEMC/EMI
  • Rugged, shock resistant connectorrugged shock resist
  • Watertight
  • Small size, miniature connectorsmall size
Equipment
Benefits
Series
HDTV
Zelfborgende hybride elektrische-glasvezelconnector voor HDTV-toepassingen (SMPTE / ARIB / EBU-norm).
Mediaconverter
De LEMO MEERKAT™ is een triaxiaal-naar-glasvezel mediaconverter. De eenheid codeert het triaxiale signaal van de camera en stuurt dit naar de televisieopnamewagen via een SMPTE 311M-kabel.
Mediaconvertor
De LEMO SERBAL™ is een 4-kanaals multiplexer die conversie van HD/SDI naar glasvezel mogelijk maakt.
Op afstand bediende camera / filmcamera
Keying en kleurcodering voorkomen onjuiste aansluiting en zorgen voor een groot aantal steekcycli, robuust voor gebruik binnen en buiten.
Op afstand bediende camera / filmcamera
De Ethernet-naar-glasvezel mediaconverter van LEMO zorgt voor een betrouwbare conversie in veeleisende omgevingen.
Analoge audio/video
Triaxiaal: Japanse norm 3T (TV), Amerikaanse norm 4A (TV), Europese norm 4E (TV), Europese norm 4M (TV), Europese norm REDEL® F (TV)
Digitale audio
Keying en kleurcodering voorkomen onjuiste aansluiting en zorgen voor een groot aantal steekcycli
Verlichting - binnen
Meervoudige hoogspanningscontacten besparen paneelruimte en tijd.
Verlichting - buiten
Aansluiten/loskoppelen, robuust, IP-beschermingsgraad, accessoires; pluggen, kappen, knikbescherming
Microfoons
Klein, lichtgewicht, gouden contacten en optionele schroefdraadkraag voor minimale contactgeluiden. 00 (FVG en FVS), 0B, 00 (FVB)
Mediaconverters voor actieve systemen
Triaxiaal-naar-glasvezel mediaconverter. HD/SDI-naar-glasvezel converter. SMPTE-converter voor single-mode glasvezel. Dit glasvezel-cameraverbindingssysteem biedt een multikanaals systeem met audio- en video-aansluitingen, en aansturing van studiocamera's en camcorders.