Omschrijving: 
  • Meerpolig, 2 tot 10 contacten
  • Thermokoppel 2 tot 6 contacten
Hoofd Eigenschappen: 
  • Push-Pull, zelfborgend
  • 3 maten
  • Versprongen contactblok
  • 5 keying-opties
  • Meer dan 20 behuizingsstijlen
  • Temp.bereik -55°C tot 200°C
  • Afscherming: > 95 dB bij 10 Mhz, > 80 dB bij 1 Ghz
  • Soldeer- of gedrukte contacten
  • IP66 / IP68
  • Voor kabel-ø 1 tot 10,5 mm