Omschrijving: 
  • Coaxiaal 50 Ω
  • Triaxiaal
Hoofd Eigenschappen: 
  • Push-Pull, zelfborgend
  • Meer dan 40 behuizingsstijlen
  • Temp.bereik -55°C tot 250°C
  • Afscherming: > 90 dB bij 10 Mhz, > 70 dB bij 1 Ghz
  • Soldeer- of krimpcontacten
  • IP50
  • Voor kabel-ø 1,5 tot 5 mm