Omschrijving: 
  • Single-mode glasvezel
Hoofd Eigenschappen: 
  • Push-Pull, zelfborgend
  • Temp.bereik -20°C tot 85°C
  • Hoge schok- en trillingsbestendigheid
  • Betrouwbaar en veilig
  • Eenvoudig in te zetten en te bedienen
  • LED-indicators TX-signaal / RX-signaal / Voeding
  • 10/100 BaseT ethernet
  • Afstand meer dan 20 km
  • IP68
  • Voor kabel-ø 2,6 tot 10,5 mm