Omschrijving: 

De LEMO T-serie bestaat uit waterdichte meerpolige push-pull connectoren met een kleine diameter en een beschermingsgraad van IP68.

Connectoren uit de T-serie zijn speciaal ontworpen voor buitentoepassingen. Ze zijn voorzien van een binnenmantel en afdichtingen om het binnendringen van vaste deeltjes en vocht te voorkomen.

De connectoren uit de T-serie hebben een zelfborgend push-pull systeem, een bajonetsluiting met meerdere nokken om verkeerde aansluiting te voorkomen, en volledige 360° EMC-afscherming.

De buitenmantel van de T-connector is verkrijgbaar in standaard LEMO-kleuren in mat chromen of zwart chromen uitvoering voor gebruik in militaire systemen zoals vliegtuigcommunicatie, landvoertuigen, nachtzichtapparaten, simulatie of persoonlijke gevechtsuitrusting. Deze producten kunnen worden gebruikt voor automatische testapparatuur, elektronische testapparaten en andere toepassingen waarbij de omgevingsomstandigheden robuuste apparatuur vereisen.

De connector is leverbaar met soldeer-, krimp- of gedrukte contacten.

Hoofd Eigenschappen: 
  • Meerpolig, 2 tot 32 contacten 
  • Push-Pull, zelfborgend
  • 5 maten
  • 4 keying-opties
  • Temp.bereik -55°C tot 200°C
  • Compatibel met bestaande stopcontacten type B
  • Zwart verchroomde messing en kunststof buitenmantel verkrijgbaar
  • Soldeer-, krimp- of gedrukte contacten
  • IP 68
  • Voor kabel-ø 1 tot 10,5 mm
Downloads: