Omschrijving: 
  • Enkelpolig
  • Coaxiaal 50 en 75 Ω
  • Meerpolig, 2 tot 106 contacten
  • Triaxiaal 50 en 75 Ω
  • Hoogspanning
  • Multi- of gemengde contacten met: Coaxiaal 1 tot 8 contacten, Hoogspanning 2 tot 8 contacten
  • Thermokoppel 2 tot 6 contacten

- New S series design -

Hoofd Eigenschappen: 
  • Push-Pull, zelfborgend
  • 8 maten
  • Meerpolig met versprongen contactblok
  • 9 kleurcoderingen
  • Meer dan 50 behuizingsstijlen
  • Door UL erkend
  • Temp.bereik -55°C tot 250°C
  • Soldeer- of gedrukte contacten
  • Afscherming: > 75 dB bij 10 Mhz, > 40 dB bij 1 Ghz
  • IP50
  • Voor kabel-ø 1 tot 30 mm