Omschrijving: 

Het modulaire ontwerp van de LEMO K-serie biedt een oplossing voor buitentoepassingen.

De ingebouwde afdichting in zowel de connector als de contra-connector zorgt voor een waterdichte IP68-beschermingsgraad wanneer deze delen op elkaar zijn aangesloten.

Het push-pull vergrendelingsmechanisme biedt een veilige verbinding, terwijl de dichtheid van de contacten zorgt voor een aanzienlijke paneelruimtebesparing.

Meerdere keying-opties voorkomen het verkeerd aansluiten van vergelijkbare connectoren op een paneel.

Contacttypen zijn onder andere LS (laagspanning), glasvezel en coax, waarmee u op alles voorbereid bent. Hybride connectoren maken elke combinatie van verschillende aansluitingen mogelijk.

De verchroomde uitvoering heeft een 1000 uur durende zoutneveltest doorstaan om de connector op corrosie te testen.

Het robuuste ontwerp en de nauwkeurige vervaardiging garanderen een uitstekende duurzaamheid, betrouwbaarheid en kwaliteit.

Hoofd Eigenschappen: 
  • Meerpolig, 2 tot 64 contacten
  • Multi- of gemengde contacten met: Coaxiaal 1 tot 14 contacten, Vloeistof 1 tot 14 contacten, Hoogspanning 1 tot 21 contacten, Glasvezel 1 tot 14 contacten, Thermokoppel 2 tot 64 contacten
  • Push-Pull, zelfborgend
  • 6 maten
  • 9 keying-opties
  • Meer dan 28 behuizingsstijlen
  • Door UL erkend
  • Temp.bereik -55°C tot 200°C
  • Soldeer-, krimp- of gedrukte contacten
  • Afscherming: > 95 dB bij 10 Mhz, > 80 dB bij 1 Ghz
  • IP66 / IP68
  • Voor kabel-ø 1 tot 23,5 mm