Omschrijving: 

De LEMO B-serie is een modulaire, ergonomische, robuuste en betrouwbare ronde meerpolige connector voor toepassingen die een snelle en stevige push-pull borging vereisen. Hierdoor is dit de ideale keuze voor test- en meetapparatuur, instrumentatie, medische apparatuur, onderzoeksdoeleinden en audio/video-toepassingen.

Het modulaire binnenwerk kan onder andere worden geconfigureerd met een groot aantal meerpolige of hybride elektrische contacten met een hoge dichtheid. Contacten kunnen van het soldeer- of krimptype zijn, te gebruiken voor rechte of gebogen printplaten, glasvezel, coax, thermokoppels, pneumatische, hydraulische of zelfs hoogspanningscontacten.

De LEMO B-serie is leverbaar in de groottes 00 tot 5B, en is voorzien van het LEMO "chocoladereeppatroon".

Het bajonetsysteem van LEMO zorgt voor een hogere contactdichtheid en voorkomt een verkeerde aansluiting.

Deze hoogwaardige LEMO-connectoren zijn UL-gecertificeerd en kabelmontage is mogelijk.

Hoofd Eigenschappen: 
  • Push-Pull, zelfborgend
  • Meerpolig, 2 tot 64 contacten
  • Multi- of gemengde contacten met: Coaxiaal 1 tot 14 contacten, Vloeistof 1 tot 14 contacten, Hoogspanning 2 tot 21 contacten, Glasvezel 1 tot 14 contacten
  • Thermokoppel 2 tot 64 contacten
  • Soldeer-, krimp- of gedrukte contacten
  • Glasvezel
  • Vloeistof
  • 8 maten
  • 13 keying-opties
  • 9 kleurcoderingen
  • Meer dan 60 behuizingsstijlen
  • Door UL erkend
  • Temp.bereik -55°C tot 250°C
  • Afscherming: > 75 dB bij 10 Mhz, > 40 dB bij 1 Ghz
  • IP50
  • Voor kabel-ø 1 tot 25 mm