Omschrijving: 

De REDEL SP-connectoren zijn kunststof Push-Pull connectoren met een ergonomische greep. Ze zijn verkrijgbaar in diverse kleuren voor een groter gebruiksgemak.

De vergrendelhuls is in het stekkerhuis verzonken voor een betere schokbestendigheid. De buitenmantel is van (door de FDA goedgekeurd) propriëtair polyfenylsulfon (PPSU), waardoor de connector veelvuldig gesteriliseerd kan worden en in hoge mate chemisch bestendig is.

Het gebruik van een rechthoekig binnenwerk biedt een groter contactvlak voor een grotere contactdichtheid. Leverbare contactconfiguraties zijn soldeer-, krimp- en gedrukte contacten.

De complete connector kan eenvoudig worden samengesteld uit reserveonderdelen (zelfs de contactconfiguratie), wat een uitstekende flexibiliteit bij het voorraadbeheer mogelijk maakt.

Deze ronde kunststof connectoren zijn speciaal ontworpen voor medische toepassingen, toepassingen in de automobielindustrie, en voor test- en meettoepassingen.

Dit product is ideaal voor gebruik in combinatie met de robuuste USP-siliconenkabel klasse VI van Northwire als alternatief, een BioCompatic-kabel.

Hoofd Eigenschappen: 
  • Gepatenteerd Push-Pull-systeem
  • Grotere schokbestendigheid
  • Geschikt voor sterilisatie
  • Soldeer-, krimp- en gedrukte contacten
  • 4 tot 22 contacten
  • Grijze, zwarte of witte behuizing
  • Kleurcodering: rood, grijs, wit, zwart, groen, blauw, geel
  • Diverse keying-opties
  • 8 behuizingsstijlen
  • Blinde passing, 100% scoop-proof
  • Ergonomisch ontwerp
  • Temp.bereik -50°C tot 170°C
  • Gekwalificeerd voor elektrostatische ontlading: IEC 60601-1 (15 kV)
  • IP 50
  • Voor kabel-ø 2,5 tot 7,5 mm