Omschrijving: 
  • SMPTE 311M- en ARIB-uitvoeringen
  • SMPTE-kabels / SMPTE-camerakabel
  • Zeer duurzame constructie
  • Hybrid kabel, glasvezel en koper
  • Dankzij uitstekende buig- en draaibaarheid geschikt voor ruwe hantering door installatiepersoneel.
  • Superieure belastingscapaciteit – kan tijdens het gebruik worden overreden door vrachtwagens.
  • Compatibel met LEMO glasvezelconnector uit de 3K.93C-serie
Hoofd Eigenschappen: 
  • AWG 20/22
  • Buitendiameter 9.2mm
  • UL-gecertificeerd: AWM-stijl 21971
  • Toegestane spanning: 700 N
  • PUR-versie voor temperaturen onder -20 ° C
TOEPASSINGEN:
  • Buitenopnames
  • Televisieopnamewagen
  • Productie en mobiele truck
  • Installaties op locatie