Omschrijving: 

De connectoren uit de Y-serie worden gebruikt voor hoogspanningstoepassingen variërend van 5 kV tot 70 kV. Deze connectoren zijn enkelpins.

De specifieke eisen op het gebied van nucleair onderzoek hebben de aanzet gegeven tot de ontwikkeling van een nieuwe generatie enkelpolige hoogspanningsconnectoren. Deze maken deel uit van de Y-serie van LEMO. Het gebruik van isolatiemateriaal zoals PEEK en siliconenrubber en het ontwerp van de connector zorgen voor extra lucht- en kruipafstanden.

Voor deze connectoren kunnen coaxiale en afgeschermde kabels worden gebruikt voor zowel militaire als industriële hoogspanningstoepassingen, waaronder radar, ECM-systemen, stroomvoorzieningen, lucht- en ruimtevaart, industriële, medische en instrumentatie-toepassingen. De meeste aanbevolen kabels hebben een gecontroleerde impedantie. Deze kabels hebben een isolatie van PE en een buitenmantel van pvc. Andere materialen, zoals FEP, zijn eveneens mogelijk. LEMO heeft diverse kabels in haar assortiment die voldoen aan UL11152.

De kabels uit de Y-serie hebben een diameter variërend van 2,2 tot 31,3 mm.

Hoofd Eigenschappen: 
  • Enkel hoogspanningscontact
  • Push-Pull, zelfborgend
  • Testspanning van 5 tot 70 kV DC
  • 3 maten
  • Temp.bereik -55°C tot 250°C
  • Soldeercontacten
  • Optionele veiligheidsvergrendeling
  • IP50
  • Voor kabel-ø 1 tot 29 mm