Omschrijving: 

Connectoren uit de M-serie zijn lichtgewicht connectoren met driegangig schroefdraad en bajonetsluiting, ontworpen voor vliegtuigelektronica, de lucht- en ruimtevaartindustrie, militaire toepassingen, de beveiligingsindustrie, de racesport en voor zware toepassingen.

Het product is een 'Commercial Off The Shelf'-oplossing (COTS), dat voldoet aan verschillende militaire specificaties en aan de meeste eisen uit militaire specificatie MIL-DTL-38999.

De connectoren zijn kleiner dan MIL-DTL-38999-conforme standaardproducten met hetzelfde aantal pinnen.

Een optionele uitvoering met schroefdraad maakt het gebruik van een MIL-DTL-38999L-conforme standaard backshell mogelijk.

In de connectoren uit de M-serie zijn met een laser een onderdeel- en een batchnummer gegraveerd, voor een volledige herleidbaarheid van grondstof tot geleverd product en legio andere mogelijkheden.

Hoofd Eigenschappen: 
  • Meerpolig, 2 tot 114 contacten
  • Glasvezelcontacten
  • USB-functie
  • Ratelkoppelingsmechanisme
  • 6 keying-opties
  • Compact en licht
  • Olie- en brandstofbestendig
  • 12 behuizingsstijlen
  • Temp.bereik -50°C tot 200°C
  • Afgeschermd
  • Krimp- of gedrukte contacten
  • Extreem trillingsbestendig (geweervuurtest)
  • Extreem schokbestendig
  • Optionele bevestiging anti-trillingsflens
  • Donkere afwerking
  • Nicoral zoutspraycorrosiebestendig
  • MIL-STD-810F