Omschrijving: 

De connectoren uit de 4E-serie zijn speciaal ontworpen voor gebruik in veeleisende omgevingen en bieden een IP66-beschermingsgraad. Connectoren uit de 4E-serie kunnen blind worden gestoken en voldoen aan alle EMC-eisen.

De robuuste metalen behuizing biedt een uitstekende bescherming tegen zware bedrijfsomstandigheden en is ongevoelig voor elektromagnetische interferentie. Deze triaxiale 75 Ohm-connector wordt binnen de Europese Unie op grote schaal gebruikt voor televisiecamera's, en kan worden gebruikt in combinatie met RG59- of RG 11-kabels.

Hoofd Eigenschappen: 
  • Push-Pull zelfborgend systeem
  • Meer dan 11 behuizingsstijlen
  • Temp.bereik -55°C tot 200°C
  • Triaxiaal 75 Ω
  • Afgeschermd
  • Europese norm
  • IP66
  • Voor kabel-ø 8 tot 14,1 mm