Omschrijving: 
  • Coaxiaal 75 Ω
  • Triaxiaal 75 Ω
Hoofd Eigenschappen: 
  • Push-Pull, zelfborgend
  • Meer dan 7 behuizingsstijlen
  • Temp.bereik -55°C tot 200°C
  • Afgeschermd
  • Uitwisselbaar met ULC-serie
  • Size III
  • IP66
  • Voor kabel-ø 8,5 tot 17,5 mm