Omschrijving: 

De REDEL SP-connectoren zijn druk-trekconnectoren van kunststof met een ergonomische greep. Ze zijn er in verschillende kleuren voor een groter gebruiksgemak.

De vergrendelhuls is in het stekkerhuis verzonken voor een betere schokbestendigheid. De buitenste mantel is van (door de FDA goedgekeurd) propriëtair polyfenylsulfon (PPSU) waardoor de stekker veelvuldig gesteriliseerd kan worden en in hoge mate chemisch bestendig is.

Een rechthoekig binnenwerk biedt een groter contactvlak voor een grotere contactdichtheid. De connectoren zijn leverbaar met soldeer-, krimp- of gedrukte contacten.

Met losse onderdelen kan eenvoudig een complete stekker worden gemaakt (zelfs de contactconfiguratie) voor een uitstekende flexibiliteit bij het voorraadbeheer.

Deze ronde kunststoffen connectoren zijn speciaal ontworpen voor bijvoorbeeld medische toepassingen, toepassingen in de automobielindustrie en voor test- en meettoepassingen.

Dit product is ideaal voor gebruik in combinatie met de robuuste klasse VI USP-siliconenkabel van Northwire of als alternatief met de BioCompatic-kabel.

Hoofd Eigenschappen: 
  • Gepatenteerd Push-Pull systeem
  • Geschikt voor sterilisatie
  • Soldeer, crimp en print contacten
  • 4 tot 22 contacten
  • Wit, zwart en grijze behuizing
  • Kleur codering: wit, rood, grijs, zwart, groen, blauw en geel
  • Gebruiksvriendelijk
  • Ergonomisch design
  • Beter schokbestendigheid
  • Steriliseerbaar