Milieuoverwegingen spelen een steeds belangrijkere rol bij de uitvoering van bedrijfsactiviteiten. LEMO voldoet aan alle ISO 14001-normen, de belangrijkste Europese wetten en voorschriften zoals RoHS en REACh, en voldoet bovendien aan de hoogste specifieke klanteneisen.

ISO 14001 -certificering

De ISO 14001-certificering bewijst de toewijding van LEMO met betrekking tot duurzame ontwikkeling. Ons belangrijkste doel is de effecten van onze activiteiten op het milieu te beperken, door minder te vervuilen en te verbruiken. Om dit doel te bereiken, voert LEMO regelmatige analyses uit van de desbetreffende milieu-effecten, en neemt initiatieven om de belangrijkste effecten te reduceren.

ISO 14001 certificaat: Certificaat

RoHS-conformiteit

LEMO verklaart dat zijn connectoren en accessoires, aangeboden, vervaardigd en verscheept na 1 januari 2006 volledig voldoen aan de eisen van Richtlijn 2002/95/EG van het Europese Parlement en van de Raad van 27 januari 2003, en de herziening hiervan, Richtlijn 2011/65/EU van 8 juni 2011 en 2015/83/UE.

Compliantieverklaring: Verklaring PDF

REACH-verklaring

REACH heeft betrekking op alle industriële sectoren, alsmede op alle deelnemers binnen de toeleveringsketen. Voor wat betreft de REACH-verordening is LEMO een producent van onderdelen vervaardigd van afgewerkte producten.

In samenwerking met onze leveranciers en in overeenstemming met onze leveringskanalen, worden wij op de hoogte gehouden van de desbetreffende procedures ten aanzien van voorregistratie, en wij garanderen een veilig gebruik van de onderdelen die wij aan u leveren.

REACh-verklaring: Verklaring PDF

Sony Green Partnership

Sony, een van de toonaangevende fabrikanten van elektronische apparatuur, heeft zijn eigen wereldwijde norm opgesteld: “SS-00259”.

Sinds 2005 Lemo is gecertificeerd Green Partner.

Neem voor meer informatie of als u vragen hebt contact met ons op via rohs@lemo.com