Omschrijving: 
• Multipole 2 tot 64 contacten
• Multi en gemixte contacten met:
Coaxiaal 1 tot 14 contacten
Vloeistof 1 tot 14 contacten
Hoogspanning 1 tot 21 contacten
Fiber optic 1 tot 14 contacten
• Fiber optic
• Thermokoppel 2 tot 6 contacten
Hoofd Eigenschappen: 
• Push-Pull zelf vergrendelend
systeem
• 6 verschillende formaten
• 9 keyings mogelijkheden
• Meer dan 28 verschillende behuiz.
• UL recognized
• Temp.bereik -55°C tot 200°C
• Soldeer, krimp of print contacten
• Afscherming:
> 95dB bij 10Mhz
> 80dB bij 1Ghz
 

• IP66 / IP68
• kabel ø 
1 - 23.5 mm