Hoe stelt LEMO het maximale aan te bevelen gebruik voltage vast?
LLEMO volgt strikt de IEC standaard. LEMO heeft altijd de veiligheid van de gebruiker voor ogen als de eigenschappen worden gepubliceerd of als er aanbevelingen worden gedaan.
 
LEMO stelt het gebruik voltage (V) specificaties als volgt vast:
 
Volgens standaard IEC 60515-2 Test 4a:
 V(test) = 0.75 x V(breakdown) 
 V(signal) < 1/3 x V(test)
where: 
V(breakdown) = Mean breakdown voltage 
V(test) = Test Voltage 
Substituting V(test) in equation (2) through V(test) 
from equation (1) yields equation (3): 
 V(signal) = 1/3 x 0.75 x V(breakdown) = 1/4V(breakdown)

 

Mijn apparatuur heeft een LEMO multi-pin chassisdeel en ik heb een passende steker nodig. Hoe vind ik het juiste LEMO artikelnummer?

 

Voordat LEMO kan assisteren bij het vinden van het juiste artikelnummer van de steker moeten we het chassisdeel identificeren.
 
Eerst kijkt u in uw documentatie van het apparaat of daarin het LEMO artikelnummer staat beschreven. Mocht dit niet het geval zijn dan moet u verder gaan met het Receptacle Identification Guide.
Zijn LEMO connector design handelsmerk geregistreerd?

Ja. De kenmerkende LEMO "chocolate plate" connector design is een gedeponeerd handelsmerk volgens Amerikaanse Reg 2'703 ' 464 en Europa registratie 798'106. 

Het merkteken bestaat uit afgekapte piramidale projecties op het buitenhuis van de connectoren

 
 
Wat betekenen de gegevens die op een LEMO Steker / Chassisdeel staan?

 

LEMO Steker / Plug
 
Een LEMO steker is gemarkeerd met de LEMO naam en de eerste 5 karakters van het artikel nummer, welke staan voor het model, de grote en de serie. Voor meer informatie de 'Plug Identification Guide' downloaden.
 
 
LEMO Chassisdeel / Socket
 
Een LEMO chassisdeel is gemarkeerd met de LEMO naam en de eerste 5 karakters van het artikelnummer, welke staan voor het model, de grote en de serie. Voor meer informatie de 'Receptacle Identification Guide' downloaden.
 

 

Voor meer informatie de Part Numbers Explained downloaden.

Kan ik PDF tekening van LEMO connectoren downloaden van deze website?
Helaas is dit nog niet mogelijk. Als u contact op neemt met LEMO Connectors Benelux info@lemo.nl  zullen wij zo snel mogelijk voor u deze tekening verschaffen. 

 

Mijn apparatuur heeft een LEMO chassisdeel met concentrische contacten, hoe vind ik het juiste LEMO artikelnummer?

De 'Concentric Contact Guide' helpt u om het LEMO artikelnummer te vinden voor de meeste concentrische connectoren. Bij de volgende concentrische contactconfiguraties is het waarschijnlijk noodzakelijk om contact op te nemen met een LEMO medewerker.

  • Coax contact

  • Triax contact

  • Unipole contact

  • High Voltage contact

 
 
Wat is een kabel groep?
LEMO Coax contacten zijn ontwikkeld voor een speciale serie Coax kabels. Een LEMO kabel groep beschrijft de groep van kabels die compatible zijn met een enkel contact. Als voorbeeld, 2B.802 kan gebruikt worden met kabel groep 1 (RG.174 A/U, RG.188 A/U, RG.316 /U), groep 2 (RG.178 B/U, RG.196 A/U) en groep 3 (RG.179 B/U, RG.187 A/U). Voor meer informatie hierover kunt u altijd contact met een LEMO medewerker opnemen. info@lemo.nl

 

Biedt LEMO een klantenspecifiek voorraad systeem?
LEMO Connectors Benelux heeft een voorraad opgebouwd van artikelen die veel gevraagd worden. Hierdoor kunnen standaard onderdelen geleverd worden met een korte levertijd. Voor klanten die grote hoeveelheden bestellen biedt LEMO kortingstaffels, jaarorders en kunnen er voorraad veiligheid marges afgesproken worden. Neem contact op met LEMO Connectors Benelux info@lemo.nl om een voorraad afspraak te bespreken of een jaarorder door te nemen
 

 

Hoe bestel ik een connector met een tule?

Tules moeten apart van de connectoren besteld worden. Ze zijn beschikbaar in verschillende kleuren en in verschillende maten. Om een connector te bestellen met een afsluitmoer waar een tule op past moet er een ‘Z’ toegevoegd worden aan het einde van het artikel nummer. Meer informatie over de artikelnummers kunt u hier vinden.

 

Wat is een NEMA rating, en hoe kruis ik deze met een IP rating?
Twee wereldwijd geaccepteerde rating systemen zijn de NEMA en de IP codes. NEMA, een afkorting voor National Electric Manufacturers’ Association, is gewoonlijk gespecificeerd op installaties in de U.S.A. 
 
IP is afgeleid van IEC. IP en IEC zijn meer gebruikt in Europa en Azie. 
 
NEMA 250 Betekenissen:
 
1 Intended for use primarily to provide a degree of protection against limited amounts of falling dirt.
3 Outdoor protection against rain, sleet, windblown dust, and damage from external ice formation.
3R Outdoor, protection against rain, sleet, and damage from external ice formation.
3S Outdoor, protection against rain, sleet, windblown dust, and to provide for operation of external mechanisms when ice laden.
4 Indoor/Outdoor, protection against windblown dust and rain, splashing water, hose-directed water & damage from external ice formation.
4X Indoor/Outdoor, protection against corrosion, windblown dust and rain, splashing water, hose-directed water & damage from external ice formation.
6 Indoor/Outdoor, protection against hose-directed water, the entry of water during occasional temporary submersion at a limited depth & damage from external ice formation.
6P Indoor/Outdoor, protection against hose-directed water, the entry of water during prolonged submersion at a limited depth & damage from external ice formation.
12 Indoor, protection against circulating dust, falling dirt and dripping non-corrosive liquids.
12K Type 12 with knockouts
 
Een korte vergelijking van NEMA 250 en IEC 60529
 
NEMA IEC 
 
1 IP10
3 IP54
3R IP14
3S IP54
4 & 4X IP56
6 & 6P IP67
12 & 12K IP52
 

 

Wat Is een IP-rating?
IP staat voor Ingress Protection (beschermingsgraad).

 

 
International Electrotechnical Commission – IEC 60529 ‘Mate van bescherming volgens IP code’ NEMA biedt een vergelijkbaar rating systeem aan.
 
Definitie van de mate van bescherming (IP code)
 
IEC 60529 bevat een internationaal classificatie systeem voor de effectiviteit van het afdichten van behuizingen van elektrische apparatuur tegen het binnendringen van vreemde voorwerpen (bv. Gereedschappen, stof, vingers en vocht) in het apparaat. Dit classificatie systeem maakt gebruik van de letters IP (Ingress Protection) gevolgd door twee cijfers.
 
Mate van bescherming  - Eerste cijfer
 
Het eerste cijfer van de IP code geeft aan in welke mate de connector is beschermd tegen contact met bewegende delen, evenals de mate waarin de apparatuur beschermd is tegen vreemde voorwerpen.
  1. Geen speciale bescherming.
  2. Bescherming tegen een groot deel van het lichaam zoals een hand of tegen vaste objecten die groter zijn dan 50mm in diameter.
  3. Bescherming tegen objecten groter dan 80 mm in lengte en 12 mm in diameter
  4. Bescherming tegen indringen van gereedschappen, kabels, etc., met een diameter of dikte groter dan 2.5 mm.
  5. Bescherming tegen indringen van vaste objecten met een diameter of dikte groter dan 1.0 mm
  6. Bescherming tegen een hoeveelheid stof welke de correcte werking zou hinderen.
  7. Stof dicht.
 
Mate van bescherming – Tweede cijfer
 
Het tweede cijfer geeft de mate van bescherming aan binnenin de apparatuur tegen het schadelijk indringen van diverse vormen van vocht (bv. Druppelend, sproeiend, onderdompeling, etc.).
  1. Geen speciale bescherming
  2. Bescherming tegen verticale druppels
  3. Bescherming tegen druppels vallend onder een hoek van 15°
  4. Bescherming tegen sproeiwater
  5. Bescherming tegen spatwater
  6. Bescherming tegen water dat uit een mondstuk komt
  7. Bescherming tegen krachtige zee of krachtige waterstralen
  8. Bescherming tegen tijdelijke onderdompeling
  9. Bescherming tegen volledige onderdompeling in water (tot 1 meter diep voor 15 minuten)

 

Volgt LEMO het REACH regelement?

 

REACH is geldig voor alle industriele sectoren waarbij ook alle bedrijven van de supply chain horen. Volgens de regels van REACH is LEMO een fabrikant van producten welke reeds af zijn. In samenwerking met onze leveranciers blijven we op de hoogte van hun procedures en registraties en kunnen we u garanderen dat het gebruik van onze producten veilig is.

We zullen u informeren als er stoffen in onze producten aanwezig zijn die autorisatie vereisen zo gauw als de lijst is gepubliceerd op de website van het Europese Agentschap van Chemische Producten (artikel 33.1 van het REACH reglement).

Wat is de positie van LEMO Benelux ten op zichtte van de eisen van RoHS (Restriction of Hazardous Substances) legislation?
LEMO verzekerd dat elke connector en accessoires die gepromoot, gefabriceerd en verzonden wordt na 1 januari 2006 overeen komen met de eisen van Richtlijn 2002 / 95 / EC van het Europese Parlement en van de Raad gedateerd op 27 januari 2003 en elke recente wijziging van, kwik, cadmium, lood, hexavalent chroom, polibromide bifenyl (PBB's) of polibromide difenylether (PBDE's), met inbegrip van deca-BDE.
 
De Richtlijn (EU Richtlijn 2002 / 95 / EC) bepaalt beperkingen van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektroinsche apparatuur op 1 juli 2006 en staat bekend als de RoHS-richtlijn.
 
Alle artikelnummers zullen ongewijzigd blijven
Al onze soldeer connectors zijn reeds compatibel met de loodvrij soldeer processen. Onze isolatoren zijn gemaakt van hoog temperatuur materialen en de standaard connectie oppervlakte zijn gemaakt van Goud / Nikkel plating. 
 
Contacten ontworpen voor soldeer connecties
Alle LEMO connectoren met soldeer contacten zijn volledig compatibel met loodvrije soldeer methode en de vereiste hogere temperaturen. LEMO Isolatoren zijn gemaakt van hoog temperatuur materialen en de standaard connectie oppervlakte zijn gemaakt van Goud / Nikkel plating. Daarnaast heeft LEMO testen uitgevoerd met het loodvrij solderen van contacten en kabelassemblages. 
 
Kabel en Product Assemblages door LEMO
Standaard kabel en product assemblages van LEMO zijn loodvrij gesoldeerd. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met rohs@lemo.com
 

 

Zijn er LEMO connectoren welke gemaakt zijn volgens een speciale connector standaard?
Ja, twee product series zijn gemaakt volgens standaards, de LEMO NIM-CAMAC 00 Serie en de LEMO 3K.93C HDTV Camera Connector (voor meer informatie kunt u naar www.smpte.org gaan) 
 
LEMO NIM-CAMAC 00 Serie
NIM modules (Nuclear Instrumentation Methods) worden gebruikt om wetenschappelijke data te verzamelen in nucleair deeltjes onderzoek. De NIM-CAMAC 00 Serie front panel connectoren zijn gespecificeerd in deze standaard als, NBS-549. 
 
LEMO HDTV Camera Connector – 3K.93C Serie
De 3K.93C Serie wordt gebruikt in de High Definition Television (HDTV) industrie. De standaard is de ANSI / SMPTE 304M-1998 ‘Television – Broadcast Cameras – Hybrid Electrical and Fiber Optic Connector.’ De geassocieerde UL veiligheids Standaard is UL1419 ‘Professional Video and Audio Equipment.’
 

 

Heeft LEMO MIL-SPEC connectoren?
Alle LEMO connectoren zijn getest volgens MIL standaard test eisen. De LEMO F Serie connectoren voldoen of overtreffen de prestatie eisen van de militaire standaard maar zijn geen “MIL-SPEC’ connectoren.
Voorbeelden van test met LEMO B en F Serie bevatten:
 
 
Tests MIL Method
Electrical Tests
Test Voltage rms 1344A 3001.1
Rated Voltage rms 1344A 3001.1
Contact Resistance 202 307
Shell Electrical Continuity 1344A 3007
Insulation Resistance 1344A 3003.1
VSWR f (Ghz) 1344A 3005
Mating Force 1344A 2013.1
Unmating Force 1344A 2013.1
Latching Force 1344A 2010.1
Straight Pull force on Cable 1344A 2009.1
Insertion Force on Contacts 1344A 2014
Retention Force on Contacts 1344A 2007.1
Lifetime 1344A 2016
Vibration 202 204C
Environmental Tests
Vacuum Test (if applicable) 1344A 1008
Hydrostatic Pressure Resistance (if applicable) 1344A 1006.1
Humidity Dependence of Working Voltage 1344A 1002.1

 

Heeft LEMO een ISO certificatie?
LEMO is wereldwijd ISO 9001 gecertificeerd.
 
U kunt dit certificaat  downloaden.
 

 

Hebben LEMO connectoren een UL / CSA erkenning?

Ja, veel LEMO connectoren hebben Underwriters Laboratories (UL) erkenning. Voor meer details kunt u naar de UL website gaan en zoeken op file nummer: E119802

 

Hoe kan ik een IP68 afdichting bereiken met LEMO’s K&E omgevingbestendige connectoren?
LEMO publiceert een afdichting van IP66 / IP68 voor de LEMO K&E Series. Er zijn 3 afdichting punten op een gestoken paar.

 

  1. Afdichting van de steker en het chassisdeel
  2. Afdichting van het chassisdeel en het paneel
  3. Afdichting van de steker en de kabel

 

IP68 geldt voor punt 1 en 2. Omdat de afdichting van de steker naar de kabel erg afhankelijk is van de vorm van de kabel varieert dit van IP66 tot IP68. Voor meer informatie hierover kunt u hiernaast de IP66-68 Rating Reference Guide for K&E Series downloaden.
 

 

 

Wat is SONY Certification Green Partner?

Sony wijst leveranciers die samenwerken bij de productie van milieuvriendelijke producten aan als Green Partners. Sony heeft in 2001 de "Sony Green Partner Standards" ingesteld met als doel leveranciers aan te moedigen om Green Partner-milieubeheersystemen te introduceren.

LEMO streeft ernaar het "Green Partner Environmental Quality Approval Program" te volgen waarin de gereguleerde stoffen worden beschreven. Dit document (SS-00259) groepeert REACH en RoHS en andere nationale voorschriften uit verschillende landen.

In het kader van deze verbintenis voert LEMO onder andere regelmatige controles van alle leveranciers, ICP-tests, audits, zelfevaluatie en personeelstraining uit.

Gemeenschappelijke elementen en belangrijkste verschillen tussen RoHS en REACH?

Als gemeenschappelijke elementen beperken zowel RoHS als REACH het gebruik van stoffen (verbod of beperking van het gebruik) en beide zijn Europese voorschriften die van toepassing zijn binnen de EER (landen van de Europese Economische Ruimte).

Over de belangrijkste verschillen:

  • REACH regelt de levenscyclus van alle stoffen in allerlei producten. RoHS reguleert het gebruik van een zeer beperkt aantal stoffen alleen in elektrische en elektronische apparaten.
  • Referentiebasis voor beperking van het stofgehalte: REACH ->% per gewicht van een onderdeel / RoHS ->% per gewicht van een homogeen materiaal
Wat is artikel 33 van REACH?

Artikel 33 vereist dat elke leverancier van een artikel in de EU dat SVHC's bevat boven de drempel van 0,1 gewichtsprocent de klant voldoende informatie moet verstrekken om veilig gebruik van het artikel mogelijk te maken.

Wat is de Candidat list?

Onder REACH worden de meest gevaarlijke stoffen op de markt geleidelijk toegevoegd aan een lijst die bekend staat als de 'Candidate list', om ervoor te zorgen dat het gebruik ervan correct wordt gecontroleerd en dat zo snel mogelijk veiligere alternatieven worden gevonden. De stoffen op deze lijst worden 'Substances of Very High Concern' (SVHC's) genoemd.

Juridisch gezien verbiedt het niets om deze stoffen in het product te hebben, maar er is een plicht om binnen een periode van 45 dagen na ontvangst van het verzoek van de klant te informeren over de naam van het molecuul en manieren om het te beschermen.

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) publiceert de SVHC-lijst op zijn webpagina: (http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).

Wat is een homogeen materiaal?

Een homogeen materiaal is ofwel een materiaal met een uniforme samenstelling of een materiaal dat bestaat uit een combinatie van materialen, die niet kunnen worden gescheiden of in verschillende materialen kunnen worden gescheiden door mechanische acties zoals losschroeven, snijden, pletten, slijpen of schurende processen.

Wat zijn maximale concentratiewaarden (MCV's)?

Maximale concentratiewaarden (MCV's) zijn limieten die door de Europese Commissie zijn vastgesteld voor elke RoHS-beperkte stof. De limieten zijn van toepassing op elk "homogeen materiaal" waaruit een product bestaat.

De MCV's zijn als volgt: maximaal 0,1 gew.% Voor Pb, Hg, Cr6 +, PBB's, PBDE's en ftalaten maximaal 0,01 gew.% Voor Cd.

Wat zijn de beperkte stoffen onder RoHS?

De onder RoHS beperkte stoffen zijn lood (Pb), kwik (Hg), cadmium (Cd), zeswaardig chroom (Cr6 +), polybroombifenylen (PBB), polybroomdifenylethers (PBDE) en vier verschillende ftalaten (DEHP, BBP, BBP) , DIBP).

Kan LEMO Materiële verklaringen verstrekken?

Vanwege de grote variatie in aanvraagformulieren, heeft LEMO zijn eigen formulieren aangenomen in antwoord op verzoeken om wettelijke informatie aan te leveren. LEMO kan op verzoek materiaalverklaringen op LEMO-template verstrekken voor sommige specifieke producten. Dien uw verzoek in via uw gebruikelijke communicatiekanaal (dochteronderneming, distributeur).

Zijn er SVHC-producten in LEMO-producten?

Lood is een component van brons, koperlegeringen en soldeerlegeringen. Deze stof kan aanwezig zijn in een concentratie van meer dan 0,1% w / w in onze artikelen (toepassingen die onder EU RoHS 2-uitzonderingen vallen).

LEMO zet zich ervoor in om waar mogelijk deze geïdentificeerde SVHC te verminderen of te verwijderen en voldoende informatie te verstrekken om een ​​veilig gebruik van de stof mogelijk te maken.

Wat is REACH?

Europese verordening nr. 1907/2006, aangenomen in december 2006, die een geïntegreerd systeem instelt voor de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen in de Europese Unie. Het is van toepassing op alle activiteitengebieden.

Kan LEMO een COC RoHS bieden?

Vanwege de grote variatie in aanvraagformulieren, heeft LEMO zijn eigen formulieren aangenomen in antwoord op verzoeken om wettelijke informatie aan te leveren. Als het onderdeelnummer wordt opgegeven door de klant, kan LEMO een COC leveren met vermelding van het LEMO-onderdeelnummer, de RoHS-conformiteitsstatus en het aantal vrijstellingen (indien van toepassing). Dien uw verzoek in via uw gebruikelijke communicatiekanaal (dochteronderneming, distributeur).

Zijn er uitzonderingen op RoHS? En welke worden op LEMO toegepast?

Ja. Een lijst met vrijstellingen voor het gebruik van de bovengenoemde stoffen in specifieke items is opgenomen in de bijlagen III en IV bij Richtlijn 2011/65 / EU.

Welke vrijstellingen zijn van toepassing op LEMO:

Lood (Pb):

Wat is RoHS

RoHS staat voor Restriction of Hazardous Substances. Ontstaan ​​in de Europese Unie als Richtlijn 2002/95 / EG, en het beperkt het gebruik van specifieke gevaarlijke materialen in elektrische en elektronische producten.

Op 2 januari 2013 is Richtlijn 2002/95 / EG vervangen door Richtlijn 2011/65 / EU, bekend als de herschikking van de RoHS-richtlijn of de RoHS 2-richtlijn.

In 2015 is Richtlijn 2015/863, bekend als RoHS 3, gepubliceerd door de EU om het toepassingsgebied van de huidige richtlijn uit te breiden met 4 extra beperkte stoffen.

Woordenlijst A - E

Aarde (GRD): Een elektrische term wat betekent om aan te sluiten op aarde of andere grote massa om te dienen als een aarde, dus het maken van een complete elektrische circuit. Soms op nulpotentiaal of spanning.

Achter zijde gemonteerd: Een connector welke aan de achterzijde van een panel is gemonteerd. Deze kan enkel worden verwijderd vanuit de binnenkant van de apparatuur. Zie tevens: "Teruggemonteerd"

Afgesloten connector: Een connector voorzien van pakkingen, afdichtingen, oppotten, of andere apparaten voor het tegenhouden van vocht, vuil, lucht of stof wat prestaties zou kunnen verlagen.

Afscherming Effectiviteit: het vermogen van een bescherming van ongewenste signalen en het voorkomen van lekkage.

Afscherming: Een metalen laag rondom een geleider of een groep geleiders in een kabel om elektrostatische of elektromagnetische storingen tussen de interne en externe velden te voorkomen. Zie ook Braid.

Algehele Diameter: Buiten diameter van draad of kabel.

American Society for Testing Materials (ASTM): Een organisatie die materialen test en pogingen doet om normen vast te stellen op verschillende materialen voor de industrie.

Ampère (A): Het toestel geeft de stroomsnelheid van elektrische stroom weer. Een ampère is de stroom van een ohm weerstand op een volt potentieel.

Anodiseren: een elektrolytisch proces voor het produceren van beschermende of decoratieve folie op bepaalde metalen met name aluminium en magnesium.

ARIB: Een acroniem voor Vereniging van Radio Industrie omroepen, een normalisatie-instelling in Japan.

AWG: Afkorting voor American Wire Gauge, een maat voor de grootte of de diameter van een draad of geleider.

 

Back Reflection (Fiber Optic): Een meting van het percentage energie teruggekaatst door een discontinuïteit in een glasvezel lijn. Deze wordt uitgedrukt in dB.

Bandbreedte: Het frequentie bereik waarover de connector of het apparaat kan werken zonder degradatie van de prestaties. Ook het informatie draagvermogen van digitale systemen.

Behuizing: De belangrijkste of grootste gedeelte van een connector waarop andere delen zijn bevestigd of ingesloten.

Bekleding: (glasvezel) een glaslaag (of ander materiaal) rondom de kern van een vezel, die de leiding vormt en het licht door de vezel draagt​​. Het heeft een iets lagere brekingsindex dan de kern.

Binnengeleider: De centrale geleidende orgaan in een coaxiaal structuur, zoals het centrum contact in een coaxiale connector.

Braid (vlecht): De bekleding gevormd uit textielgarens. Vlechten biedt mechanische en thermische beveiliging van kunststof isolatie, aparte kabel segmenten in multi-conductor kabels en treden op als componenten in brandvertragende kabels. Zie ook Shield.

Breakdown Voltage (Doorslagspanning): De spanning van de isolatie tussen twee geleiders breekt.

Buigradius: De maximum buigradius die kan worden gebogen zonder schade te veroorzaken aan de fibre. Ook wel minimale veilige buigradius.

Buitengeleider: Het buitenste geleidende orgaan in een coaxiaal structuur, zoals de behuizing van een coaxiale connector.

Bundel (Fiber Optic): Een aantal vezels gegroepeerd (hard of zacht), meestal met een gemeenschappelijk signaal (of een afbeelding, of een kanaal voor de overdracht van het licht vermogen).

 

Coax Line: transmissielijn bestaande uit een centrale geleider gesuspendeerd in een holle cilindrische buis met of zonder een diëlektrische ondersteuning. De holle cilindrische buis wordt de buitengeleider genoemd.

Concentrisch: een kern omgeven door een of meer lagen materiaal, alle met een gemeenschappelijke centrale as.

Conductor (Leiding): een draad of een combinatie van aders niet van elkaar geïsoleerd, geschikt voor het uitvoeren elektrische stroom.

Connector: over het algemeen te omschrijven voor gebruik om alle apparaten snel te verbinden / los te koppelen van draden, kabels, en vezels.

Contact coating: Vergulde metalen coating aangebracht op het basis-contact om de juiste weerstand en / of slijtvastheid te weer te geven.

Contact inspectiegat: een gat in het cilindrische achterste deel van het contact waar je de diepte van de ader in het contact kan controleren.

Contact montage & demontage kracht: de kracht die nodig is om pen-en buscontacten te scheiden als ze in en uit een contactblok geplaatst worden

Contact weerstand (elektrisch): De maximaal toegelaten elektrische weerstand van pen-en buscontacten, wanneer gemonteerd in een connector onder normale omstandigheden.

Contact weerstand (fysiek): Bepaalt de minimum axiale belasting in beide richtingen, waar een contact tegen bestand moet zijn in zijn normale positie binnen een contactblok.

Contacten:

Continuïteitscontrole: een test uitgevoerd over de hele lengte van de kabel om te bepalen of de elektrische stroom door de hele kabel stroomt. Geleiders kunnen ook tegen elkaar gecheckt worden.

Corrosie: Corrosie is de langzame vernietiging van materialen door chemische stoffen en elektrochemische reacties. De meest voorkomende vorm van corrosie is dat van roestvorming.

Current (I): De snelheid van verplaatsing van elektriciteit, gewoonlijk uitgedrukt in ampère.

Cyclus: De volledige sequentie met omkering van de stroming van een elektrische wisselstroom.

 

dB: (1) Afkorting voor decibel, (2) Het verlies van een signaal in een geleider, uitgedrukt in decibel, dat duidt op de verhouding tussen het vermogen om de productie, (3) een tiende van een bel.

Dielectric: Een niet-geleidende isolator. Een "contactblok" materiaal.

Dielektrische constante (K): Deze eigenschap van een dialectricum dat de elektrostatische opgeslagen energie per volume-eenheid voor eenheid potentiaalgradiënt bepaalt. Ook wel permittiviteit en specifieke inductieve capaciteit.

Diëlektrische Sterkte: De spanning dat een isolerende materiaal kan weerstaan ​​voordat doorslag optreedt, gewoonlijk uitgedrukt als een spanningsgradiënt (zoals volt per mil).

Durometer: Een meting gebruikt om de hardheid van een stof aan te geven, meestal een elastomeer

 

Elastomeer: Een materiaal dat bij kamertemperatuur onder lage druk uitstrekt ten minste tweemaal de lengte en uitgelijnd terug naar de oorspronkelijke lengte bij het vrijgeven van stress. Voorbeeld: rubber.

Electroplating: De elektrodepositie van een hechtende bekleding op een metalen geleidend voorwerp voor bescherming, versiering, of andere doeleinden.

Epoxy Resin: Kunststof materiaal dat hard wordt, onsmeltbaar is na de toevoeging van een hardingsmiddel. Epoxyharsen hebben een uitstekende klevende werking, thermische weerstand en een lage krimp bij uitharding.

Excentriciteit: Een maat van het centrum van de locatie van de geleider ten opzichte van de cirkelvormige doorsnede van de isolatie eromheen, uitgedrukt als percentage van het centrum verplaatsing van een cirkel in de andere.

Extraction Tool: Een klein, draagbaar instrument dat wordt gebruikt om krimpcontacten te verwijderen uit een contactblok.

Woordenlijst F - K

Feed-Thru: een fixed socket met aan beide zijden de mogelijkheid om een plug te steken (wordt gebruikt om een socket in een muur of schot te scheiden; compartimenten met verschillende drukniveaus met aansluitingen aan weerszijden te beschrijven.

Ferrule: Een kort buisje gebruikt om minder soldeerverbindingen te maken met afgeschermde of coaxiale kabel. In glasvezel, een buisje met een centraal gat dat de vezel in een connector houdt.

Fiber Optics (FO): Een algemene term voor het beschrijven van een Lichtgolf of optische communicatie systeem. In een dergelijk systeem wordt de elektrische informatie omgezet in lichtenergie, overgebracht naar een andere plaats via optische vezels en daar omgezet in elektrische weer informatie.

Flens: Een mechanische schijf aan de buitenkant van de behuizing waardoor gehechtheid kan worden aan een panel, kan ook zorgen voor afdichtingen met pakkingen en O-ringen.

Flexibele: kwaliteit van een kabel of kabelelement element om te buigen onder invloed van externe kracht, in tegenstelling tot slapte, dan buiging die optreedt door eigen gewicht van de kabel.

Fosfor Brons: Deze sterke en relatief harde legering wordt gebruikt om metalen onderdelen en veren te fabriceren. Fosforbrons is bestand tegen corrosie.

Frequentie: Het aantal keren dat een wisselstroom de cyclus herhaalt in een seconde, uitgedrukt in cycli per seconde, of Hertz (Hz).

Front Mounted: Een connector is front mounted wanneer het wordt bevestigd aan de buitenzijde van een paneel. Een voorste gemonteerde connector kan alleen vast of losgemaakt worden aan de buitenkant van het apparaat.

 

Gefluoreerde ethyleen propyleen: (FEP) FEP is vergelijkbaar met polytetrafluorethyleen (PTPE), maar heeft een smeltpunt van ongeveer 50 ° C lager en enigszins verschillende fysische eigenschappen.

Gelijkstroom (DC): een elektrische stroom die in slechts een richting stroomt, in hoofdzaak constant in waarde.

Gevlochten ader: Een geleider welke bestaat uit in elkaar gedraaide draden.

Giga: Een numerieke prefix dat miljard aangeeft (109)

Gloeien: Het proces van verwarmen op een geschikte temperatuur en het daarna koelen op een geschikte snelheid, voor doeleinden zoals vermindering hardheid, verbetering bewerkbaarheid en vergemakkelijken koudbewerking, produceren van een gewenste micro-structuur of het verkrijgen van gewenste fysische mechanische of andere eigenschappen.

Golflengte: De afstand gemeten in de richting van verspreiding van een elektische of golfvormige impuls tussen twee opeenvolgende punten die gekenmerkt worden door dezelfde fase van de trilling (een cyclus).

Graded Index Fiber (glasvezel): Een multimode fiber waarvan de kern brekingsindex toeneemt op gecontroleerde wijze naar buiten uit de as en komt overeen met de bekleding brekingsindex in de kern-geklede-interface. Heeft een grotere bandbreedte dan stap index vezels, maar minder bandbreedte dan single mode glasvezel.

 

Hard Clad Silica (Fiber Optic): Verkorte HCS, het is een structuur in vezels, waar de bekleding rond de glazen kern van hard plastic is, in tegenstelling tot een 'PCS', dat is een zachte kunststof bekleding.

Hermetische: permanent afgedicht door fusie, solderen, of andere middelen om de overdracht van lucht, waterdamp, en alle andere gassen te voorkomen. Hermeticiteit wordt meestal uitgedrukt als de mate van lekkage volume van indicatorgas (zoals helium) per seconde in de tijd.

Hertz (Hz): Eenheid van frequentie die gelijk is aan een cyclus per seconde.

High Definition Televisie: Afgekort als HDTV, een recente vorm van uitzenden van televisiesignalen in een aanzienlijk hogere resolutie levert beelden van superieure kwaliteit. HDTV signalen in de studio en arena worden gewoonlijk uitgevoerd via optische vezels door de hoge bandbreedte nodig voor het gedigitaliseerde signaal data.

High Voltage: Over het algemeen, een draad of kabel met een spanning van meer dan 600 volt.

Hi-pot: een test die het grootste potentieel die een geleider worden toegepast zonder door de isolatie te gaan.

 

Impedantie (Z): De totale weerstand van een circuit om de stroom van wisselstroom of andere variërende stroom bij een bepaalde frequentie te contrleren. Het is een combinatie van weerstand R en reactantie X, uitgedrukt in ohm en vermeld als Z.

Infrarood (Fiber Optic): Licht met een golflengte 700-1000 nm, onzichtbaar voor het oog, en voelt als warmte.

Insert: dat deel dat de contacten op de juiste manier op zn plaats houdt en elektrisch isoleert van het buitenhuis. Ook wel diëlektrische, isolator, of diëlektrische ondersteuning.

Insertion Loss: Het verlies van power als gevolg van het tussen plaatsen van een kabel, component of apparaat. Het wordt uitgedrukt in decibels als de verhouding van het vermogen ontvangen bij de belasting voor het inbrengen van de stroom ontvangen op de lading na inbrengen.

Insertion Tool: Een kleine, draagbare instrument dat wordt gebruikt om contacten te voegen in een connector.

Interface: (1) een gemeenschappelijk grensvlak, (2) twee oppervlakken van de contactzijde van een meervoudige-contact connector die tegenoverelkaar liggen als de connector gemonteerd is​​, (3) glasvezels, het oppervlak waar twee materialen vervullen, in de kern-mantel interface of vezel te glasvezelinterface in een connector.

ISO: Afkorting voor International Organization for Standardization.

Isolatie: Een materiaal dat een hoge elektrische weerstand biedt, waardoor het geschikt is voor het afdekken van componenten, terminals, en draden. Dit voorkomt de mogelijke toekomstige contact van naburige geleiders leidt tot een kortsluiting.

Isolatie: De buitenste laag van een multi-aderige kabel.

Isolatieweerstand: de verhouding van de aangelegde spanning op de totale stroom tussen beide elektroden in aanraking met een specifieke isolator.

Jacket: Een buitenste niet-metalen beschermende laag aangebracht op een geïsoleerde draad of kabel.

 

Kabel Assemblage: Een kabel voorzien van connectoren of andere hardware.

Kabel: Een geïsoleerde geleider of een groep van individueel geïsoleerde geleiders in gevlochten of parallelle configuraties.

Kern: 1). In kabels, een term die gebruikt wordt op een onderdeel of assemblage van onderdelen waarover andere materialen worden toegepast, zoals extra componenten, schild, schede, of pantser te drukken, (2) In de glasvezel, de transparante glazen of plastic sectie met een hoge brekingsindex, waardoor het licht voortbeweegt bij interne reflectie.

Kilo: Een numerieke prefix die 1000 (10 ³) aanduidt.

Koppel en ontkoppel kracht: De hoeveelheid kracht die benodigd is om de weerstand tussen gemoteerde contacten te overbruggen

Koppeling: Een onderdeel voorzien voor het bevestigen van speciale accessoires of om speciale montage middelen te verschaffen. De methode voor het aansluiten van twee connectoren die niet kunnen worden gekoppeld.

Krimp Beëindiging: Een verbinding waarin een metalen bus beveiligd voor een conductor door mechanisch krimpen van de huls met een tang, persen of geautomatiseerde krimpmachines. Lassen, terminals en multi-contact connectors zijn typische beëindigingen van apparaten aan de hand van krimpen. Geschikt voor alle soorten draad.

Krimpkous: De term die buizen, hulzen, kappen of andere vormen van kunststof die krimpen in te kapselen, te beschermen of verbindingen, lassen, opzeggingen en andere configuraties te isoleren.

Kruipweg: het pad dat elektriciteit moet verplaatsen over het oppervlak van een isolatie tussen twee geleiders. Het verlengen van de kruipweg verkleint de kans van overslag.

Kunststofvezel: Een optische vezel louter uit kunststof gemaakt.

Woordenlijst L - Q

Laser (Fiber Optics): een afkorting voor "lichtversterking door de gestimuleerde emissie van straling ', een onderdeel dat intensivering van het licht genereert, meestal sterk gericht en een smal bereik van golflengten. Vaak een bron van licht in glasvezel systemen.

Legering: Een combinatie van twee of meer metalen.

Light (Fiber Optic): Een elektromagnetische straling in het golflengtegebied waaronder infrarood, zichtbaar, ultraviolet, en X-stralen, meestal het bereik zichtbaar voor het menselijk oog, dat wil zeggen, de energie die visie mogelijk maakt. Licht reist in een vacuüm op 300.000 km / sec. (186.281 mijl per seconde).

LightGuide (Fiber Optic): Een vezel of een flexibele bundel van vezels die worden gebruikt om licht te zenden.

Losse Buffer (Fiber Optic): Ook wel "loose tube` genoemd, een beschermende buis losjes rond een bekabelde vezel bevestigd, vaak gevuld met een gel.

Lug: Een mechanische einde, meestal gesmolten of gesoldeerd aan de geleider, met een voorziening voor draadsnijden op een terminal; hardware.

 

Massieve geleider: een geleider bestaande uit een enkele draad.

Mate: Het 'normaal' samenvoegen van twee connector helften.

Maximale stroom : De maximale continue elektrische stroom aanbevolen voor een bepaalde draad in een bepaalde situatie. Uitgedrukt in ampère (AMPS).

Mega: Een numerieke prefix die één miljoen (106) aangeeft.

Meter: Lengte eenheid M, gelijk aan 39,37 inch.

Micro: Een numerieke prefix die een miljoenste aanduidt (10-6).

Micrometer: Een miljoenste (10-6) van een meter, een lengte-eenheid. Wordt gebruikt om golflengten aan te duiden.

Micron: (afkorting voor "micrometer"): een maat voor de lengte gelijk aan 10-6. Meestal gebruikt om golflengte aan te duiden, is het gelijk aan 1000 nanometer, de voorkeurs aanduiding.

Midden geleider: De middelste geleidende orgaan in een coaxiaal structuur, zoals het contact.

Mil: (0,001"): Een eenheid voor het meten van de diameter van draad of isolatiedikte van een geleider

Milli: Een numerieke prefix die 1/1000 (10-3) aanduidt.

Mode (Fiber Optic): Een van de componenten van een algemene configuratie voor het dragen van een golf front. Deze manier is gekenmerkt door een bepaald geometrisch patroon.

Multimode glasvezel (Fiber Optic): Een vezel die meerdere licht bundels overbrengt.

 

Nano: een numerieke prefix die een miljardste (10-9) aanduidt.

Near infrared: het deel van een infrarood elektromagnetische spectrum bij zichtbare golflengten met een bereik van 700 tot 1500/2000 nm.

 

Ohm: Elektrische weerstands eenheid. Weerstand van een schakeling waarin een potentieel van één volt, een stroom van één ampère levert.

Onedel metaal: De metalen waarvan de connector, het contact of andere metalen accessoire is gemaakt en waarop een of meer metalen of coatings kunnen worden gebracht.

Ontvanger: Meestal de vaste of gestationeerde helft van een twee-delige connector. Ook als de connector half monteerd is op een paneel .....................??

Opbouwmontage: De elektrische verbinding van componenten op het oppervlak van een geleidend patroon zonder gebruik te maken van openingen in een printplaat.

Opvullen: Het afdichten van een kabel uiteinde of andere delen door middel van een vloeibare samenstelling welke verhardt in een elastomeer of vaste kunststof.

O-ring: Een felxiblele tussenlaag die een vocht afdichting mogelijk maakt, met een cirkelvormige dwarsdoorsnede. Zie Rubber.

Oxidatie: Oxidatie kan worden beschouwd als de eenvoudige toevoeging van zuurstof aan een metaal, bijvoorbeeld de zuurstof in de lucht die in aanraking met metaal komt, veroorzaakt roest. Zie corrosie.

 

Pakking: een afdichting materiaal uit een elastomeer zoals rubber, een omgevingsafdichting bij de interface van een connector pair.

Photon: Een hoeveelheid van elektromagnetische straling, een eenheid van licht. Licht kan gezien worden als een reeks fotonen.

Physiek Contact (Fiber Optic): Afgekort als PC, is een design constructie waarbij de tips van de fibre contacten elkaar fysiek raken en onder druk door veren staan, wat resulteert in lagere verlies.

Pico: Een numerieke prefix die een miljoenste van een miljoenste (10-12) aanduidt.

Pin Contact: Een mannelijk contact, meestal ontworpen om een connectie aan te gaan met een socket of vrouwelijk contact. Het wordt normaal aangesloten op het spanningsvrije uiteinde van een circuit.

Pinholes: Kleine luchtbelletjes in soldeerverbindingen, die in het algemeen de aanwezigheid van grotere gaatjes in de verbinding aangeven. Meestal veroorzaakt door gasvorming tijdens het soldeerproces door de aanwezigheid van zouten en water. Soms ook wel `blaasgaten` genoemd.

Plastic Clad Silica (Fiber Optic): Een vezelstructuur, waar de bekleding rond de kern bestaat uit een zachte kunststof, afgekort als PCS.

Plating: Het plaatsen van een dun laagje edelmetaal op metalen onderdelen om de geleidbaarheid te verbeteren, om solderen makkelijk te maken of te voorkomen dat roest of corrosie ontstaat.

Plug: Het deel van de twee samengevoegde helften van een connector dat kan bewegen, wanneer deze niet aan de andere helft gekoppeld is. De plug wordt meestal gezien als het mannelijke deel van de connector. De plug kan vrouwelijke contacten hebben, als het ´t "vrij beweegbare` deel is.

Polarisatie Pin, Sleutel of Sleutelgat: Een onderdeel van een connector die als doel heeft polarisatie te bereiken.

Polarisatie: De opstelling van de samengevoegde connectoren waarin de connectoren maar in een richting samengevoegd kunnen worden.

Polijsten (Fiber Optic): De handeling van het glad maken van uiteinden van vezels tot een "optisch gladde" afwerking, over het algemeen met behulp van schuurmiddelen. Optisch gladde oppervlakten maken een maximale transmissie van licht tussen vezels op verbindingen mogelijk en minimaliseren het koppeling verlies..

Polyethyleen: Een thermoplast met taaiheid, flexibiliteit bij lage temperaturen, weerstand tegen chemicaliën en vocht, verwerkbaarheid, en een relatief lage prijs

Polytetrafluorethyleen (PTFE): Dit is de meest thermisch stabiele en chemisch resistente van alle koolstofhoudende isolerende verbindingen. Het is ongevoelig voor zonlicht, vocht, en vrijwel alle chemicaliën. Temperatuurbereik is -90 ° tot 250 ° C en elektrische eigenschappen zijn zeer constant over het temperatuurgebied en een breed frequentiegebied.

Press-fit Contact: Een elektrisch contact welke in een opening in een isolatie printplaat of een metalen plaat geperst kan worden (met of zonder openingen)

Printplaat: Deze term heeft minmaal 2 betekenissen: 1) een algemene term voor een printplaat welke gebruikt voor verschillende technieken voor elektrische fabricages. 2) Een schalering welke verkregen is door gedrukte compenten

PTFE: Afkorting voor polytetrafluorethyleen, beter bekend als Teflon.

 

Quadrax: een afkorting van quadraxial, een concentrische kabel met een centrale geleider, twee tussenliggende geleiders en een afscherming, van elkaar gescheiden door isolatie.

Quick Disconnect: Een buitenhuis van een connector met een snelle vergrendeling en ontgrendeling van twee connectoren.

Woordenlijst R - W

Radio Frequency (RF): Het frequentiebereik is technisch breed, van ongeveer 25kHz tot 100 GHz, maar deze term wordt normaal gebruikt om het lage bereik van frequenties voor radio-signalen (waaronder televisie) te definiëren en strekt zich uit van ongeveer 500 kHz tot een paar honderd megahertz.

Reductiefactor: Een factor gebruikt om een ​​stroombelastbaarheid van een draad te verminderen gebruikt in omgevingen anders dan waarvoor de waarde is ingesteld.

Reflectie Verlies (Fiber Optic): Teruggekaatste energie in de richting van een kabelbron. De reflecties ontstaan door oneffenheden in een overgang.

Resistentie: Een weerstand in het verplaaten van elektrische stroom door een medium als er spanning wordt toegepast. Deze weerstand wordt uitgedrukt in Ohm.

Return loss: Het verlies is het percentage gereflecteerde vermogen, uitgedrukt in dB notatie

RG / U: Afkorting voor Radio Guide, Universal. RG is de militaire benaming voor een coax kabel.

Rubber: Een elastisch (natuurlijk of synthetisch) materiaal (bv siliconen) welke gebruikt wordt voor het waterdicht maken of om weerstand te bieden tegen vocht. Zie ook O-ring.

 

Schoonvegen: Deze actie doet zich voor wanneer de contacten gekoppeld worden. Schoonvegen heeft het effect om kleine verontreinigingen van het contactoppervlakte te verwijderen, waardoor er een betere geleiding ontstaat.

Schroefdraad koppeling: Een manier om connectoren samen te voegen dmv schroefdraad

SI: Het standaard internationale systeem van metrische eenhedenvan de meting.

Silica Glass (Fiber Optic): Glas wat voornamelijk bestaat uit Silica (siliciumdioxide,SiO2). Dit glas wordt gebruikt om glasvezels te maken.

Simplex Kabel (glasvezel): Een enkele glasvezelkabel.

Single Fiber modus (glasvezel): (Afkorting: SMF) een vezel met een kleine kerndiameter (ongeveer 9 micron) met een straalbrekende bekleding dichtbij die van de kern. Zendt licht in een enkele vorm welke binnenkomt bij een kleine hoek, maarwordt overgebracht via zeer grote bandbreedtes.

Sleutel uitsparing : De gleuf of groef waarin een spie glijdt.

Sleutel: Een korte spie of andere vorm die glijdt in een samen te voegen gleuf of groef waarbij twee delen in elkaar gezet worden. Over het algemeen gebruikt in de ronde connectors om het samenvoegen van verkeerde connectoren te voorkomen en om te helpen bij polarisatie.

SMPTE: Een acroniem voor "Society of Motion Picture & Television Engineers",een Amerikaanse normalisatie-instelling.

Socket Contact: Een vrouwelijke contact welke is ontworpen om samen te voegen met een mannelijke contact. 

Solder Cup: een buisvormig uiteinde waarin een geleider is gevoegd voordat deze wordt gesoldeerd. Tevens een holle cilinder aan de achterzijde van een soldeercontact waarin een draad is geplaatst en vast gesoldeerd.

Solder: een metaal of metaalmengsel, gewoonlijk met een laag smeltpunt, welke gebruikt wordt om andere metalen met een hoger smeltpunt dan het solderen te verbinden.

Spanning: De term welke het meeste gebruikt wordt in plaats van elektromotorische kracht, potentieel verschil van het verliezen van spanning, elektrische druk die tussen twee punten geproduceerd kan worden, stroomloos bij een gesloten circuit is aangesloten tussen twee punten.

Spring Finger Actie: Ontwerp van een contact zoals gebruikt in een PCB connector van een contactdoos, waardoor eenvoudig, zonder stressveerwerking om contactdruk en / of behoud te bieden.

Step index vezel (glasvezel): Een meervoudige vezel bestaande uit een kern van gelijkmatige straalbrekende index omgeven door bekleding van een iets lagere straalbrekende index. Accepteert lichtstralen over grotere hoek, maar met een kleinere bandbreedte dan een enkelvoudige glasvezel. Zie ook Graded index vezel-en Enkelvoudige glasvezel.

 

Temperatuur hoogte: De maximale temperatuur waarbij een materiaal zonder verlies van de fundamentele eigenschappen kan worden gebruikt.

Tight Buffer (Fiber Optic): Een materiaal rond een vezel in een kabel, welke de vezel stevig op zijn plaats houdt.

Totale interne reflectie (glasvezel): Het verschijnsel van lichtstralen welke reflecteren naar de beklede kernrand van een optische vezel over de lengte van de vezel. Dit gebeurt als de invalshoek kleiner is dan de eigenlijke hoek.

Transceiver: Een apparaat dat zowel een zender en een ontvanger combineert.

Transmissie: De verplaatsing van elektrische energie van de ene locatie naar de andere via geleiders of door straling of door aanvoeringsvelden.

Trekkracht: De kracht die een connector - kabel assemblage kan accepteren wanneer deze onder spanning staat.

Triaxial: verwijst naar een drie-aderige kabel met een geleider in het midden, een tweede circulair aardscherm concentrisch met de eerste en de derde cirkelvormige aardscherm geïsoleerd en concentrisch met de eerste en tweede. Over het algemeen geisoleerd.

Tubing: Een buis van geëxtrudeerd niet-ondersteund materiaal.

Tussenschakeldemping: de axiale lading in beide richtingen die een insert moet weerstaan zonder ontwricht te worden van zn normale positie in het buitenhuis

Twisted Pair: 2 draden in elkaar gedraaid. Dit zijn over het algemeen standaard kabels met een lage snelheid communicatie.

 

UG: De twee-letterige aanduiding welke het aantal connectoren aangeeft voor een coax kabel Het is een afkorting van Universal regering.

UL: Kenmerk van goedkeuring afgegeven door Underwriters Laboratories, Inc

Ultraviolet (Fiber Optic): Een reeks van elektromagnetische golven in een niet-zichtbaar spectrum, met een golflengte van 10 tot 400 nm (korter dan zichtbaar licht).

UPC (Fiber Optic): Een term welke wordt gebruikt voor een specifieke glasvezel polijst protocol (proces), waardoor het terugkerende verlies verbeterd.

 

Verlies: Energie afgevoerd zonder het vervullen van een functie; een verzwakking, meestal uitgedrukt in dB.

Vertinnen: Coating van een uiteinde of geleidend patroon voor het verbeteren, het behouden van het soldeervermogen of het verbeteren van de soldeerbewerking met tin of soldeermengsel

Vertragingslijn: een kabel gemaakt voor een zeer lage snelheid voorzien van een lange elektrische vertraging voor het uitzenden van signalen

Vochtbestendigheid: Het vermogen van een materiaal om vochtopname te weerstaan

Volt (V): Eenheid van elektrische spanning. Het potenciaal vereiste om één ampere weerstand te bieden van 1 Ohm.

Voltage Rating: de hoogste spanning welke continu kan worden toegevoerd naar een draad of kabel conform de standaards of specificaties.

Voltage Standing Wave Ratio (VSWR): de verhouding van de maximale effectieve spanning naar de minimale effectieve spanning welke is gemeten over de lengte van een verkeerde overdracht van radiofrequentie.

Voltage Breakdown: Een test om de maximale spanning te bepalen van een geïsoleerde kabel voor elektrische stroom voordat er lekkage door de isolatie optreedt.

Voor vertinde soldeer cups: Soldeer cups waarvan de interne oppervlakken zijn voorbehandeld met een kleine hoeveelheid tin-lood soldeer.

 

Watt (W): Gebruik van energie (Joule) per seconde arbeit

Wisselstroom (AC): Huidige stroom waarin de lading-flow periodiek en regelmatig keert op een cyclische manier.