LEMO heeft een connector-oplossing voor de meeste toepassingen waaronder omroepcamera's en controleapparatuur, audio-apparatuur, radio microfoon en magnetron transmissie voor Outside Broadcast (OB), studio's, film, televisie, radio, theater en muziek. 

  • LaserLaser
  • EMC/EMIEMC/EMI
  • Rugged, shock resistant connectorrugged shock resist
  • Watertight
  • Small size, miniature connectorsmall size
Equipment
Benefits
Series
HDTV
Hybrid electrical-fibre optic self-latching connector for HDTV applications (SMPTE / ARIB / EBU Standard).
Media Converter
The LEMO MEERKAT™ is a triax to fibre media converter. The unit encodes the camera’s triaxial signal and sends it to the OB van using SMPTE 311M cable.
Media Converter
The LEMO SERBAL™ is a 4 channel multiplexer that makes HD/SDI to fibre conversion possible.
Remote camerasystemen (activatoren) Film
Keying en kleurcodering die ervoor zorgen dat de connectoren op de juiste manier worden aangesloten, lange levensduur, sterke connector is geschikt voor binnen gebruik.
Remote camerasystemen (activatoren) Film
Keying en kleurcodering, lange levensduur, betrouwbaar, stevig en waterdicht (IP68).
Analoog geluid/beeld
3T Japanse standaard (tv), 4A VS standaard (tv), 4E Europese standaard (tv), 4M Europese standaard (tv), REDEL® F Europese standaard (tv)
Digitaal geluid
Keying en kleurcodering die ervoor zorgen dat de connectoren op de juiste manier worden aangesloten, lange levensduur
Lighting - Indoors
Multiple high-voltage contacts save panel space and time.
Lighting - Outdoors
Mating cycles, rugged, IP rating, accessories; plugs, caps, covers, bend relief
Microphones
Small, light weight, gold contacts and optional threaded collar for low contact noise. 00 (FVG and FVS), 0B, 00 (FVB)
Active Systems Media converters
Triaxial to fibre video media converter. HD/SDI to fibre converter. SMPTE conversion device for singlemode fibre. Fibre optic camera link system provides multi-channel system camera-style video and audio connections, and control for studio cameras and camcorders.