LEMO heeft een connector-oplossing voor de meeste toepassingen waaronder omroepcamera's en controleapparatuur, audio-apparatuur, radio microfoon en magnetron transmissie voor Outside Broadcast (OB), studio's, film, televisie, radio, theater en muziek. 

  • LaserLaser
  • EMC/EMIEMC/EMI
  • Rugged, shock resistant connectorrugged shock resist
  • Watertight
  • Small size, miniature connectorsmall size
Equipment
Benefits
Series
HDTV
Zelfvergrendelende hybride elektrische glasvezelconnector voor HDTV-toepassingen (SMPTE / ARIB / EBU Standaard)
Mediaconvertor
LEMO MEERKAT™ is een triax-naar-glasvezel-mediaconvertor. De convertor codeert het triaxiale signaal van de camera en zendt het signaal via een SMPTE 311M-kabel naar de reportagewagen.
Mediaconvertor
LEMO SERBAL™ is een 4-kanaals multiplexer waarmee HD/SDI kan worden omgezet naar glasvezel.
Remote camerasystemen (activatoren) Film
Keying en kleurcodering die ervoor zorgen dat de connectoren op de juiste manier worden aangesloten, lange levensduur, sterke connector is geschikt voor binnen gebruik.
Remote camerasystemen (activatoren) Film
Keying en kleurcodering, lange levensduur, betrouwbaar, stevig en waterdicht (IP68).
Analoog geluid/beeld
3T Japanse standaard (tv), 4A VS standaard (tv), 4E Europese standaard (tv), 4M Europese standaard (tv), REDEL® F Europese standaard (tv)
Digitaal geluid
Keying en kleurcodering die ervoor zorgen dat de connectoren op de juiste manier worden aangesloten, lange levensduur
Verlichting - Binnen
Meerdere hoogspanningscontacten besparen paneelruimte en tijd.
Verlichting - Buiten
Aansluiten/loskoppelen, robuust, IP-kwalificatie, accessoires; pluggen, kappen, knikbescherming
Microfoons
Klein, lichtgewicht, gouden contacten en optionele schroefdraadkraag voor minimale contactgeluiden. 00 (FVG en FVS), 0B, 00 (FVB)
Active Systems Mediaconvertors
Triax-naar-glasvezel-videoconvertor. HD/SDI-naar-glasvezel-convertor. SMPTE-convertor voor singlemode glasvezel. Dit glasvezel-cameraverbindingssysteem biedt een multi-channel systeem met audio- en video-aansluitingen, en aansturing van studiocamera's en camcorders.