REDEL SPシリーズ  
最高のパフォーマンスを実現した優れたデザイン
コンパクト。堅牢。ポッティング不要でIP68の性能を発揮。

 

REDEL SPシリーズは、高性能な嵌合性をさらに進化させました。軽量かつ高強度の構造、高密度のコンタクトレイアウト、人間工学に基づいた扱いやすいデザインを兼ね備えています。さらに、ポッティング不要でIP68の性能を発揮し、過酷な環境下でも妥協のない保護性能を実現します。 
FDA認可のPPSU製のREDEL SPシリーズは、繰り返しの滅菌処理や強力な洗浄剤、過酷な環境にも耐え、医療用ロボット、診断装置、フィールド機器、UAVシステムなどにおいて長期にわたる信頼性を提供します。 

特許取得済みの内部プッシュプル・ラッチ機構により、安全で直感的な嵌合を実現します。また、モジュラーインサート設計により、市場のニーズに柔軟に対応します。

REDEL SP — スイスの精密技術と実証された耐久性が融合し、信頼性が最も求められるあらゆる場面で、安全かつシームレスなパフォーマンスを実現します。 

信頼性を重視した設計。頼りになるデザイン。
1
特許取得済みの内部プッシュプル機構:

特許取得済みの内部プッシュプル機構:防塵・防水性能の強化、15 kVの静電気放電(ESD)耐性、そして容易な洗浄性を実現。

2
独自設計:

プラグおよびレセプタクルの双方に対応する柔軟なコンタクト実装方式。
 

3
高コンタクト密度

直径15.5 mmのエリアに最大22ピンを実装。

4
強化された耐衝撃性能

により、優れた耐久性と製品寿命を実現。

5
新登場!

ポッティング不要でIP68の保護等級モデル(嵌合時)をラインアップ。
 

6
軽量でありながら堅牢性を兼ね備え、

過酷な環境にも対応する設計。

New REDEL SP watertight

主な特長

  • 特許取得済みの内部プッシュプル・ラッチ機構
  • 過酷な環境下での確実な接続を実現する多彩なキーイングおよびカラーコード対応
  • 3つのガイドキーによる確実なブラインド嵌合
  • RoHS準拠/UL認証取得
  • ケーブル外径範囲:ø2.5 mm ~ ø7.5 mm
  • IEC60601-1準拠:ESD(静電気放電)15 kVに対応
  • PPSU製で、滅菌処理に対する耐性を強化

     

技術仕様

 

 

挿抜耐久性5,000回以上
防水・防塵保護等級(嵌合時)IP50/IP68(防水:2m/2時間)
ハウジング材質 PPSU(ポリフェニルスルホン)
使用温度範囲-50°C/+170°C
滅菌方式 蒸気/エチレンオキシド(ETO)
オートクレーブ耐久性 IP50モデル:100回以上/IP68モデル:20回以上
ESD(静電気放電)耐性 IEC 61000-4-2準拠:15 kV DC
最大対応導体径AWG18(クリンプ接点)/AWG20(はんだ接点)

用途例

さまざまな業界の過酷な環境に対応するよう設計されたこれらのコネクタは、優れた性能と長期的な信頼性を提供します。
ポッティング不要のIP68の保護等級、耐腐食性、高耐久性を備え、医療機器、試験・計測機器、UAV(無人航空機)用途に最適です。
 

Medical illustrative image
医療分野

清潔さと信頼性が重要となる環境に対応するよう設計されています。
主な用途:
• 携帯型または移動式の診断機器
• 微量の液体やガスを扱う実験装置
• 浄水・ろ過システム
• 高圧洗浄で洗浄される食品・製薬用途
• クリーン環境で稼働する医療用ロボットやセンサ

Test and Measurement applications for LEMO connectors
計測分野

精度と耐環境性を両立。湿気や汚染物質にさらされる過酷な産業環境向けに設計されたこれらのコネクタは、安全で信頼性の高い計測性能を保証します。
金属部品の露出がなく、腐食の心配もないため、屋外やラボでの測定を安全かつ確実に行うことができます。
主な用途:
• 屋外などの劣悪な環境下での試験ベンチ
• 組込み試験
• 一時的なフィールドセンサー

 

Drone and UAV applications for LEMO connectors
UAV/ドローン分野

重量制限の厳しいミッションや過酷な環境条件に対応するよう設計されており、天候、粉塵、水しぶきに対する保護(IP68)に加え、高い信頼性と優れた耐衝撃性能を提供します。

New REDEL SP watertight

IP68保護を実現するケーブルアセンブリ技術

医療環境においては、精度・信頼性・規格適合性は決して妥協できません。十分なシール性能(IP68)を実現するためには、コネクタだけでなく、幅広いケーブル提案と高度なハーネス技術が不可欠です。
それを可能にするのが、LEMOの専門技術です。

カスタム医療グレードケーブル:

柔軟性、生体適合性、滅菌耐性、信号品質を追求して設計されたBioCompatic®ケーブル。

BioCompatic®

ケーブルアセンブリおよび統合サービス

LEMOの高度なシーリング技術は、ケーブルクランプキットを採用し、医療規制に適合しにくい従来のポッティングや樹脂封止プロセスを必要としません。
その結果、安全性や性能を損なうことなく、堅牢で組立再現性が高く、完全に規格適合したソリューションを実現。組立工程の簡素化にも貢献します。

LEMO Medical Cables

主な利点:

  • 組立時間の短縮と高効率化
  • 医療規格への完全準拠
  • 信頼性と安全性の向上
  • 作業工程の標準化と効率化
     

     

ISO 13485認証を取得した製造体制のもと、LEMOのアセンブリ拠点では、ワークフロー効率を最適化し、医療分野の重要なアプリケーションにおいて長期的な性能を保証する、即使用可能で規格準拠のハーネスを提供しています。
わずかな異物の浸入も許されないプロジェクトこそ、LEMOにお任せください。
コネクタの信頼性とケーブルアセンブリの専門技術を融合した、すぐに使える完全なソリューションをご提供します。
 

REDEL SP watertight cap

切り離されていても、大切なインターフェースを保護。

REDEL SPの防水キャップは、湿気・粉塵・汚染物質から重要なインターフェースを保護し、衛生性・信頼性を維持するとともに、機器の長寿命化を実現します。

Contact us
Contact-us-1576x512.jpg

防水性とコンパクトさを兼ね備えたコネクタをお探しですか?

LEMOの専門チームにご相談ください。REDEL SPシリーズが、最も要求の厳しいアプリケーションにおいても、高信頼・高性能な接続をどのように実現するかをご紹介します。

コンパクトな設計、IP68の保護等級、高密度コンタクトレイアウト、そして特許取得済みのプッシュプル・ラッチ機構を備えたこれらのコネクタは、医療・産業・UAV分野に最適です。
ぜひお客様の要件をお聞かせください。最適なソリューションをLEMOが提供いたします。