マルチ同軸ソリューション
高周波性能を備えた新マルチ同軸モデル

LM 232

主な特徴

  • 小型軽量
  • 過酷な環境
  • 高耐振動・耐衝撃
  • 耐油・耐燃料性
  • ラチェットカップリング機構
  • 温度範囲:-55°C~200°C
  • EMCシールドによる360°スクリーニング
  • 嵌合時:IP68準拠
  • 誤嵌合防止/アライメントキー/カラーコーディング
  • MIL-DTL-38999Lケーブルクランプ、バックシェル適合ネジ
  • 同軸コンタクト(50Ω)最大12芯実装可能
  • 最大26.5GHz

耐環境コネクタMシリーズに新たなマルチ同軸モデルLM232が追加されました。
MシリーズのLMサイズに最大12芯の同軸コンタクトを実装可能です。
高周波性能を過酷な環境下で必要とする場合を想定した特別なデザインです。

この新しいインサート構成には、12芯の同軸コンタクトタイプ0R(50オーム)が統合されており、低い電圧定在波比(VSWR)で最大26.5GHzの周波数を実現します。

この同軸コンタクトは低損失のフレキシブルケーブルLMR-100AまたはMULTIFLEX_86を接続できるように設計されています。またリティニングクリップ付きの圧着コンタクトで簡単にインシュレーターから取り外しをすることが出来ます。そのため施工とメンテナンスの作業が簡単に行えます。

典型的なアプリケーションは、5Gワイヤレスネットワーク、レーダーシステム、戦場での通信、またはUAV対ドローン技術であり、基本的には省スペースと簡単な着脱が必要とされるあらゆるシステムです。

製品検索
product finder

Discover your

perfect match

LEMOの幅広い製品ラインを探索し、製品検索ツールを使用してニーズに合った完璧な製品を見つけてください。シームレスな検索エクスペリエンスにより、探しているものを簡単に見つけることができます。

ソリューションを見つける