Mシリーズ シングルペアイーサネット
軽量設計で実現するハイスピード接続
SPEは最大2.5 Gbpsの速度をサポートし、リアルタイムでのデータ処理を実現。
ワイヤ数が少ないため、ケーブルおよびコネクタが軽量化。
追加配線なしで最大50Wの電力供給とデータ通信を両立。
過酷な環境でも迅速な統合と信頼性の高い接続を保証。
技術仕様
| 挿抜耐久性 | 3,000回以上の嵌合サイクル |
| 防水・防塵保護等級 | IP 68 (20m/時間、非嵌合時) |
| ハウジング材質 | アルミニウム合金(ニッケルめっき) |
| 動作温度範囲 | -65°C ~ +180°C(ソケット) |
| 塩水噴霧試験 | 48時間 ~ 1000時間 |
| 振動試験 | 50~2000Hz、37.8g rms(3軸方向) |
| 衝撃試験 | 300g – 3m/秒 |
OPTIMA Mシリーズ シングルペアイーサネット(SPE)は、わずか2本のワイヤで最大2.5 Gbpsのデータ転送を実現し、従来のイーサネットケーブルに代わる超軽量・省スペースなソリューションとして、LEMOのMシリーズのラインナップをさらに充実させます。
堅牢なラチェット・カップリングとIP68準拠のシーリングにより、MシリーズSPEは最も過酷な環境下でも安全で信頼性の高い接続を実現します。
UAV、航空宇宙、自動車、産業オートメーションなどの用途において、シームレスでコンパクトかつ高効率なソリューションを提供します。
ミリタリー規格に基づく試験をクリアしたMシリーズSPEは、衝撃、振動、そして過酷な環境条件に対して卓越した耐性を保証します。
軽量かつ高性能が求められるアプリケーション向けに設計されており、わずかな重量や時間が重要となる産業分野に最適な選択肢です。
0M.511シリーズの新しいSPEコネクタをご紹介します。
Plugs
Free Sockets
Fixed Sockets - Panel Rear Mounted
Fixed Sockets - Panel Front Mounted
Discover your
perfect match
Explore LEMO's extensive product line and find the perfect product to suit your needs with our Product Finder tool. Our seamless search experience makes it easy to find exactly what you're looking for.