新製品 OPTIMA Dシリーズ

過酷環境向け コンパクト&小型コネクタ
 

 

LEMOの最新イノベーション「OPTIMA Dシリーズ」は、卓越したエンジニアリング性能と軽量・コンパクト設計を融合させ、最も過酷な環境に対応します。防衛、航空宇宙、ミッションクリティカルなシステム向けに開発され、非嵌合時でもIP68保護を実現。非目視嵌合でも確実な接続を可能にする堅牢な5つのキー溝方式を採用し、モジュラー設計によってシームレスな統合を可能にします。
軍用規格 MIL-STD-810H に基づく厳格なテストをクリアしたOPTIMA Dシリーズは、堅牢性と柔軟な設計自由度を兼ね備え、省スペースながら信頼性の高いソリューションを提供します。
 

New LEMO D Series connectors for military applications

軍事、防衛、航空宇宙システム向けに最適化

Dシリーズは、無線機、ヘッドセット、カメラ、視覚支援デバイスなど、兵士が装着する機器に最適な小型接続ソリューションを提供します。卓越した耐振動性能を備えており、UAVや航空宇宙用途にも理想的な選択肢です。
詳細はこちら
 

詳細はこちら

先進的設計。ミリタリーグレードの性能。

コンパクト&小型設計

  • オーバーモールドプラグは従来のLEMOシリーズより25%短縮
  • 小型プラグ径により、省スペース設計や狭所への実装を最適化
  • 最大32コンタクトを収容できる高密度設計
     

堅牢かつ信頼性の高い性能

  • MIL-STD-810Hに基づく衝撃・振動・環境耐性テスト済み
  • 非嵌合時でもIP68シーリング(20m/2h)を確保
  • EMI/RFIシールドによる安定した信号伝送を保証
     

最大限の柔軟性を実現するモジュラー設計

  • プッシュプルまたはブレークアウェイ嵌合方式を選択可能
  • 堅牢な5方向キー溝方式により、安全かつ確実な非目視接続を実現
  • 5種類のサイズ展開と多様な構成
    • 高速伝送(USB、Ethernet)
    • 多極タイプ電源/信号
    • 同軸ソリューション
       
  • 容易な機械的インテグレーション
    • エンクロージャへのフラッシュマウント
    • すべてのサイズで均一なPCB高さを確保
  • システム適応を容易にする3種類のソケットモデルを用意
     
New LEMO D Series for military connectors
ビデオ
新製品発売のお知らせ:OPTIMA Dシリーズ

主な特長

  • コンパクトサイズ&小型設計
  • 過酷環境に耐える堅牢設計
  • 多様な組み合わせを可能にする多ピン高密度
  • 防水・粉塵環境でも信頼性を確保する高いシーリング性能
  • 高耐食性を備えた、反射を抑えたダーク処理表面
  • 高振動環境下でも確実なロッキング機構
  • MIL-STD-810H準拠、最も厳しい軍用アプリケーションにおける性能を確保


技術仕様
 

耐久性:5,000回以上の嵌合サイクル
保護等級(嵌合時

IP68(20m/2h)※非嵌合時でも保護性能維持

ハウジング材質ニッケルメッキ真鍮
動作温度範囲:

ソケット:-55°C ~ +150°C

プラグ & フリーソケット:-40°C ~ +95°C

耐塩水噴霧試験1,000時間
耐振動性能最大 37.8g、8時間
 シールド効果

> 75 dBにて10 MHzまで

>40 dBにて1 GHzまで 

Cable assembly services for military new D serie connectors
ケーブルアセンブリサービス

LEMOは、ケーブル選定から精密なケーブルアセンブリ、そして高度なオーバーモールド加工までを含む、トータルソリューションを提供します。
 

  • カスタムソリューション:複雑なケーブルハーネスやアセンブリのオーバーモールドにおける専門技術
  • プライベートラベリング:機密性の高いプロジェクト向けのカスタムブランディング
  • 認証:IPC-620、ISO 9001、AS9100、MIL-STD-810 など各種規格に準拠
  • エンドツーエンドサポート:設計から納品まで、迅速かつ信頼性の高いサービス
ケーブルアセンブリサービスの詳細はこちら
お問い合わせ
Contact-us-1576x512.jpg

狭小スペースでの厳しい接続要件はございませんか? 

LEMOのエキスパートにご相談ください。OPTIMA Dシリーズが、最も厳しいニーズにどのように応えるかをご紹介します。

コンパクト&小型設計、IP68シーリング、そしてMIL-STD-810H準拠の堅牢性を備えた本コネクターは、ミッションクリティカルな環境のために設計されています。
ぜひ貴社の要件をお聞かせください。最適なソリューションをご提案いたします。