2025-11-6
REDEL SP IP68 — 医療用途における気密型プラスチックコネクタの新たなスタンダード。
新しいREDEL SP IP68シリーズでは、シーリング性能が複雑で時間のかかるポッティング工程に依存することはもうありません。
LEMOの革新的なケーブルコレット・シーリングシステムは、ポッティングを使用せずに、完全防水のIP68の性能(嵌合時)を実現します。
この革新により、組立や検証が簡素化されるだけでなく、従来のポッティング材が医療規格に適合しないことで生じる互換性の問題も解消されます。
その結果、より迅速な統合、安全な規格準拠、そしてあらゆる機器で妥協のない信頼性を実現します。
REDEL SP — 精度・清潔性・効率性を重視するインテグレーターのために設計されています。