複合丸型コネクタ
異なるコンタクトをひとつのコネクタにまとめて配置。
スペースセービングに最適!ハイブリッドコネクタ

レモでは、低電圧信号用コンタクトの他に、同軸、高電圧、流体、光など豊富なコンタクトをご用意しております。それらのコンタクトは単独多極で配列出来るのはもちろんのこと、それらを組み合わせひとつのコネクタ内に混在させた複合コネクタもご用意しております。
レモの各シリーズで、それぞれ様々な組み合わせの複合コンタクトがありますが、通常ラインナップにない組み合わせも、完全カスタムでご用意することが可能ですので、ご要望の際にはお気軽にお問い合わせください。
レモのコネクタは、内部のコンタクトピンとインシュレータを共通部品として、様々なコネクタに組み込むことが可能なモジュール形式を採用しております。従い、ハウジングを変更するだけで、屋内用、防水タイプ、水中タイプ、プラスチックボディ型、SUSボディ型など様々なご要望に応じた複合コネクタを提供しております。

複数個所の接続点をひとつにまとめることにより、制限のあるスペースでの接続や、作業時間の短縮、誤挿入の防止など、生産性の向上に貢献します。
いずれのモデルもプッシュプル機構によりワンタッチで簡単に挿抜可能。コネクタ接続に関するスキルは不要です。
複合コネクタケーブル加工について
レモ複合コネクタの加工は、複合ケーブルの選定から加工まで複雑な手順・作業が必要となります。
弊社ではお客様のご要望に応じてケーブル選定から加工品納入まで一貫したサポートをしておりますので、ケーブル加工をご希望の場合には弊社営業窓口までご相談ください。

複合コネクタ仕様概要
非防水Bシリーズ、防水Kシリーズ、水中Wシリーズ、遠隔Nシリーズ(Nはサイズ3~5)
ピン配置は共通
組合せ | 特徴 |
高電圧1~2、低電圧1~2 | 使用電圧2.1kVAC MAX、定格電流12A MAX |
光1、低電圧2 | SMF/MMF、定格電流7A |
組合せ | 特徴 |
同軸1、低電圧1~10 | インピーダンス50Ω、定格電流5~8A |
高電圧1、低電圧2~4 | 使用電圧2.0kVAC MAX、定格電流5~8A |
光1~2、低電圧2~10 | SMF/MMF、定格電流6~9A |
組合せ | 特徴 |
同軸1~3、低電圧3~22 | インピーダンス50Ω、定格電流5~8A |
高電圧1~2、低電圧10~18 | 使用電圧2.0~5.6kVAC、定格電流5~5.5A |
光1~4、低電圧4~22 | SMF/MMF、定格電流5~8A |
組合せ | 特徴 |
同軸1~4、低電圧2~18 | インピーダンス50Ω/75Ω、定格電流2~8A |
高電圧2、低電圧16 | 使用電圧5.6kVAC、定格電流7A |
光2~8、低電圧2~12 | SMF/MMF、定格電流6~13A |
組合せ | 特徴 |
同軸1~10、低電圧10~32 | インピーダンス50Ω/75Ω、定格電流4~30A |
高電圧2、低電圧22~54 | 使用電圧1.59~5.6kVAC、定格電流8~10A |
光3~21、低電圧3~10 | SMF/MMF、定格電流18~35A |
非防水Sシリーズ、防水Eシリーズ、水中Vシリーズ(Vはサイズ3~5)
ピン配置は共通
組合せ | 特徴 |
組合せ 特徴 同軸1、低電圧1~7 | インピーダンス50Ω、定格電流7~14A |
組合せ | 特徴 |
同軸1~2、低電圧2~12 | インピーダンス50Ω、定格電流7~22A |
組合せ | 特徴 |
同軸1~4、低電圧2~24 | インピーダンス50Ω/75Ω、定格電流6~22A |
組合せ | 特徴 |
同軸1~8、低電圧4~40 | インピーダンス50Ω/75Ω、定格電流4~16A |
プラスチックPシリーズ
組合せ | 特徴 |
同軸1、低電圧9+1(グランド) | インピーダンス50Ω、定格電流4A |
高電圧1、低電圧9+1(グランド) | 使用電圧6kVAC、定格電流4A |
光1、低電圧9+1(グランド) | SMF/MMF、定格電流4A |
カタログ・資料