高速伝送用Cat6, Cat6Aコネクタ
 

過酷な環境下での高速伝送を可能にしたコネクタ

レモでは、高速伝送用のコネクタとして、IEEE 802.3abに準拠したCat6(通信速度:1Gbps、伝送帯域:250MHz)とCat6A(通信速度:10Gbps、伝送帯域:500MHz)の特性を満たすコネクタをご用意しております。

Cat6 用コネクタは、Mシリーズ2サイズのコネクタがベースになっており、Mシリーズと同じ特徴(過酷な環境下に対応)を保持しています。
Cat6A 用コネクタは、B, K, T, Wシリーズ2サイズのコネクタがベースになっており、屋内用(非防水)のBシリーズ、防水のKシリーズ、小型防水のTシリーズ、耐水圧・水中コネクタのWシリーズとそれぞれ同じ特徴を保持しております。

また、USB3.1に対応したコネクタがラインナップに加わりました。くわしくはこちらをご覧ください。

高速伝送用コネクタ

Cat6 コネクタ

 

Cat6コネクタ特性:

 

  • 伝送性能はIEEE802.3an.に準拠し1Gpbsイーサネット伝送用に250 MHzまでの範囲でCat6の特性を満足します。
  • スクリューカップリングコネクタ
  • IP68 対応
  • ケーブル径8mm用
  • AWG 22、23、24用に設計(AWG 26用には60mケーブル長推奨)
  • 強化されたシールド


Cat6コネクタ 用途:

  • 過酷環境
  • 防衛システム用途
  • データ伝送
  • 地上部隊戦術通信
  • イーサネットスイッチ
  • 高耐久性屋外ソリュ-ション
     

    これらの製品は、特に極端な温度、湿度、振動の過酷な環境で動作するように設計されています。

 

Cat6Aコネクタ
 


カテゴリー6Aコネクタ 特性:

  • 伝送性能はIEEE802.3an対応して10Gbpsイーサネット伝送のための500メガヘルツまでのCat6Aの仕様を満たします。
  • プッシュプル コネクタ
  • IP50 またはIP68対応
  • ケーブル径: 3.2mm-9.9 mm
  • AWG 22, AWG 24, AWG 26用に設計。
  • AWG 26* (*60mケーブル長推奨)


Cat6Aコネクタ 用途:

  • 産業、食品、工業オートメーション
  • 建設機械・機器
  • 放送ネットワーク
  • データ伝送


これらの製品は、特に極端な温度、湿度、振動の過酷な環境で動作するように設計されています。