超小型/高密度・多極 丸型コネクタ
 
様々な技術・ノウハウの組み合わせで超小型/高密度の丸型コネクタを実現

超小型/高密度・多極 丸型コネクタ

 

長年培った様々な技術・ノウハウの組み合わせで、他社ではできない小型で堅牢な高密度丸型コネクタを実現することができました。
以下のような利点をいかして、他のコネクタでは取付け困難な、狭く限られたスペースに接続が可能です。
また、LEMO丸型コネクタのプッシュプル構造は振動、引っ張り、ねじれ、衝撃などにさらされる過酷な環境下での使用に十二分に耐え、狭い場所での作業や短時間での作業等に特に有効です。
 

1
精密切削(削り出し)技術による超小クリアランスの実現

高級腕時計でお馴染みのスイスの超高精度切削技術により、プレスやダイキャスト加工では得ることが出来ない精度での部品を製作することが可能。

2
スーパーエンプラ PEEK材を絶縁体に使用

高絶縁材料のPEEK材は高価な為、他社メーカーでは殆ど採用されることがないですがLEMOではPEEK材を絶縁体に使用。これにより多極丸形コネクタでのピン間距離を小さくすることが可能に。

3
ガラスフィラーをPEEK材に添加することで硬質化

PEEK材に微小なガラスフィラー(粒)を添加することにより非常に硬質な部品となります。
この性質によりプラスティックでありながら寸法精度を0.01㎜オーダーまで下げることが可能。
但し成形には他の材料より高温にする必要があり、高度な成形技術が必要になります。

極から最大114極を小型・高密度で配置。



2極から最大114極を小型・高密度で配置。

レモの丸形コネクタは、その特徴である丸型・高密度の利点をいかし、他の丸形コネクタでは取付け困難な小さな限られたスペースに接続が可能です。

非防水タイプであれば、わずか直径6.4mmのプラグに最大5芯、防水タイプであれば、わずか直径7.0mmのプラグに最大7芯のコンタクトの構成が可能です。
同軸コネクタも非常にコンパクトで、パッチパネルや小型モジュールなどの、限られたスペースで多量のソケットが必要となる用途に最適です。
また、水中タイプの超小型コネクタや高電圧コネクタも小型タイプをご用意しております。

極数は、2極から最大114極まで対応可能で、同軸、光、高電圧などのコンタクトも多極で、また異なるコンタクトを組み合わせ配置した複合化も可能です。
ハウジングの交換により、屋内外用、水中用、プラスチックボディ型、SUSボディ型など、ご要望に応じた様々な多極コネクタをご提供しております。

M Series LEMO connector in JAPAN

製品がよりコンパクト、小型化することにより省スペース、可搬性、高集積性など様々な面で新たな価値を生み出します。装置・機器の小型化に伴い、接続インターフェイスの高密度化・省スペース化でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

  • 小型化・高密度実装を求められる装置
  • ローンなどの堅牢性を維持しつつも小型・軽量化が求められる機器
  • 現地での組立て、簡易コネクションが求められるユニット化された装置
  • 小型ロボットアームなどの設置面積の低減を求められる装置・機器 など
ビデオ

ケーブル加工品でのご提供
 

小型・高密度・多極丸型コネクタのケーブル加工は、わずかなスペースでの非常に細かな困難な作業となる場合がございます。
弊社ではお客様のご要望に応じてケーブル選定から加工品納入まで一貫したサポートをしておりますので、ケーブル加工をご希望の場合には弊社営業窓口までご相談ください。

ケーブル加工品でのご提供