エネルギー・産業
機械やロボット、オートメーション、原子力、石油・ガス産業、再生可能エネルギーは、ますますインテリジェント化しています。未来のスマートファクトリーには数百万台のロボットが統合されています
人工知能で細心の注意を払ってプログラムされたそれぞれの個体は、自律的に周囲を認識して学習し、その後、独自の意思決定を行うことができます。
テクノロジーの進歩に伴い、産業界では業務効率を向上させ、コストを削減し、安全性を高めるために、オートメーションやロボットを活用する企業が増えています。モノのインターネット(IoT)、人工知能(AI)、ビッグデータ分析などのデジタルテクノロジーの活用は、産業分野やエネルギー分野でますます普及しています。
太陽光、風力、水力発電などの再生可能エネルギー源への移行は、エネルギー業界における最も重要なトレンドの1つです。
技術的な課題
特定のニーズに合わせてカスタマイズ
接続性は、機械やロボット、オートメーション、原子力発電、石油・ガス産業、風力発電やその他の再生可能エネルギーにおいて重要な役割を果たしています。
石油・ガス産業では、ラフネック、水中、空中、ヘビの「ロボット」が油田設備の耐用年数を延ばし、作業員を保護し、生産性を向上させ、コストを削減しています。自動掘削リグなどの深井戸掘削では、掘削装置の全機能を一元的に制御・指示する自動掘削装置など、数多くの技術的成果が上がっています。
産業機械を含むこれらの技術の進歩は、高速データ転送、リアルタイム通信のためのより多くのサーボ、アクチュエータ、センサー、小型化、統合の容易さ、スマートな外観検査システムなど、機能性の向上を必要とするものばかりです。
考慮すべき点 :
- コストを掛けない長距離高速データ転送
- 信号と電力の両方を伝送する新しいハイブリッド相互接続ソリューション
- 高接点密度のコネクタが狭いスペースでの信号伝送を確保
- 360°EMI保護によるシールド性能向上で信号の完全性を確保
- 優れた耐振動性と耐衝撃性、IP68などの高いIngress Protectionオプション、耐腐食性
- 高い嵌合サイクル数による信頼性の保証
- 特定の顧客要件に基づく、より最適化されたカスタム相互接続ソリューション
お客様との長期的なパートナーシップを大切にするLEMOは、最先端の自動化システムに最適な相互接続ソリューションを企業に提供します。LEMOのソリューションは、お客様が事業を展開する各環境の極めて特殊な要件を満たすように開発、設計、実装されます。
The LEMO Offer
LEMOの品質へのこだわりは、お客様が必要とする高性能で信頼性の高いソリューションを提供するとともに、サイズと重量に関してますます厳しくなる要件を満たします。
非常に幅広い製品には、多極、同軸、イーサネット、USB、ハイブリッド、流体、高電圧、熱電対など、幅広いインサート構成とモデルが含まれます。
LEMO製品には、スクーププルーフコネクタ、キー溝、色分けなどの安全対策が施されています。一部のモデルは、真空気密または防水接続を必要とするアプリケーション向けに特別に設計されています。
最も堅牢な接続であっても、操作が簡単で、迅速な着脱が可能である必要があります。LEMOの特許取得済みのプッシュプルロックシステムは、今や世界標準となっています。
応用分野
機械、ロボット、農業、オートメーション全般に加えて、LEMOの特別な専門分野には、原子力発電施設、石油・ガス産業、風力エネルギーシステムが含まれます。
エネルギーおよび産業産業向けの主要シリーズをご覧ください。

Do you
have a
challenging
project?
過酷環境下における小型・高密度接続のプロフェッショナルとしてお客様の課題を解決いたします。
私たちはお客様のために絶え間なく革新し、開発することをお約束します。
お客様のプロジェクト、技術仕様、納期についてお聞かせください。私たちはお客様からのご連絡をお待ちしています。そして、私たちの何千もの長年のお客様、パートナー、従業員にお客様のビジネスが加わるのを楽しみにしています。