Geared up for speed
高速データ伝送に備え
LEMOは、最大10G bpsの伝送速度を対応する全く新しいUSB 3.1コネクタを発売しました。SPEコネクタと同様、このコネクタは、堅牢で耐久性のある高速データ転送ソリューションにおけるLEMOグループのすでに長い経験において、新たな重要なマイルストーンとなります。
高速データ通信は、現代の技術や産業にとって必須条件です。特に「IoT」は、今世紀の最も重要な技術のひとつとなっています。センサーを満載したモノ、乗り物、機器、機械、家庭、工場は、相互間や外界との通信をますます増やしています。収集されたビックデータは継続的に交換され、必要に応じて同時に、設定や操作のチェック、修正、最適化、独自化が可能になります。
この需要に応えるため、イーサネットとUSBが最も広く使われている産業用通信プロトコルは絶え間なく進化し、転送速度はますます高速化しています。これらのプロトコルは急速に変化しており、公式定義の「高速」(25M bps以上)ですら、今日の標準では400倍の速度に達しています。
プロトコルが合意されると、コネクタ市場のリーダー各社は競って最良のソリューションを提案し、LEMOは約15年にわたって「高速」進化市場に乗り込んできました。LEMOはこの秋、プッシュプルコネクタの卓越した堅牢性、信頼性、耐久性と、最大10G bpsの転送速度を可能にするUSB 3.1プロトコルを組み合わせた新しいコネクタを発売することで、その勢いを維持します。
2つの3.1ペアのシールドは、最適な保護と整合性を保証します。また、後方互換性を確保するために、USB 2.0コンタクトのペアと2つの低電圧電源コンタクトも装備しています。
USB3.1は豊富な機種に対応します。屋内用には堅牢なBシリーズ(IP50)。屋外用途や過酷な環境向けには、Kシリーズと、よりコンパクトなTシリーズがあり、いずれもIP66からIP68の認定を受けています。
LEMOは、もう1つの主要的なプロトコルであるイーサネットに適応したソリューションのリーダーでもあります。2019年に発売された同社の最新コネクタは、市場初のプッシュプル・シングルペア・イーサネット(SPE)でした。
SPEは、イーサネット伝送の重要なバリエーションとなってきています。このようなケーブルは、2本の撚り銅線のみを使用し(最大50Wの電力を伝送)、非SPEよりも転送速度は遅いですが(10G bpsに対して1Gb/秒)、柔軟性、コンパクト性、軽量性、コスト効率に優れています。これらは、大型車で2km以上、50kg以上のケーブルを使用する自動車産業がSPEを最初に採用した理由です。SPEは、鉄道や産業オートメーションなど、他の用途でも広く使用されています。
LEMO SPEコネクタは、B、KおよびTシリーズで提案されています。1つはシングルSPE(サイズ0-511)で、もう1つはより特殊で、2つのSPE(サイズ1-512)から構成されています。
LEMOは、最新のUSBおよびイーサネット・モデルで、高速データ伝送におけるすでに確立された専門技術を継承しています。実際、それは2008年までさかのぼり、当時適用されていたプロトコル(USB 2.0、480 Mbpsおよびイーサネット1000 Base-T4、1 Gbps)に準拠した標準コネクタを提供してきました。
LEMOはその後、高速専用コネクタを開発しました。2012年には、ラチェット機構を備えたタイプAのUSB 2.0(LM.U2A)を開発し、堅牢性を高めました(Mシリーズ)。その3年後には、より高速なイーサネット10G Base-T4(サイズ2-514)を発表し、新しいMシリーズとねじ結合式Wシリーズ(最大30 barの圧力に耐える)を含んでいます。
これらのモデルはすべて、新しいUSB 3.1およびイーサネットSPEと並んで、現在もLEMOのカタログに掲載されています。スイス・グループの研究開発チームは、すでに次世代の高速データ伝送ソリューションに取り組んでいます。
LEMOはコネクタを提案するだけではありません。高速性能は、相互接続ソリューション内のすべてのコンポーネントが最適化され、マッチングされて初めて達成されます。失望するような経験を避けるために、LEMOは自社で製造した顧客固有のケーブルアセンブリーソリューションを提供しています。