Descrizione: 
• Coassiali 50 Ω
• Triassiali
Caratteristiche principali: 
• Sistema aggancio rapido Push-Pull
• Più di 40 tipi di corpi connettore
• Range di temperatura -55°C a
250°C
• Schermatura :
> 90dB a 10 Mhz
> 70dB a 1 Ghz
• Contatti a saldare e crimpare


• IP50
• Cavi ø 1.5 - 5 mm