Descrizione: 

• Fibra single mode

Caratteristiche principali: 

• Aggancio e sgancio rapido
push-pull
• Temp. Da -20° C a 85° C
• Resistente allo shock ed alle
forti vibrazioni
• Affidabile e sicuro
• Semplice da istallare ed azionare
• Indicatore LED segnale TX /
segnale RX
• 10/100 base T ethernet
• Distanza superiore a 20 km


• IP68
• Cavi ø 2.6 - 10.5 mm