Descrizione: 
• Unipolare
• Coassiale 50 e 75 Ω
• Multipolare da 2 a 106 contatti
• Triassiale 50 e 75 Ω
• Alto voltaggio
• Contatti multipolari con:
coassiale da 1 a 8 contatti
alto voltaggio da 2 a 8 contatti
• Termocoppie da 2 a 6 contatti
Caratteristiche principali: 
• Sistema aggancio rapido Push-Pull
• 8 grandezze
• Mulipolare con inserto ermafrodita
• 9 codici colore
• Più di 50 tipi di corpi connettore
• Riconosciuto UL
• Range temperatura -55°C a 250°C
• Schermatura:
> 75dB a 10Mhz
> 40dB a 1 Ghz
• Contatti a saldare o circuito
stampato
 

• IP50
• Cavi ø 1 - 30 mm