Descrizione: 
• Multipolari da 2 a 64 contatti
• Contatti multipolari con:
Coassiali da 1 a 14 contatti
Fluidici da 1 a 14 contatti
Alto voltaggio da 1 a 21 contatti
Fibra ottica da 1 a 14 contatti
• Fibra ottica
• Termocoppia da 2 a 64 contatti
Caratteristiche principali: 
• Sistema aggancio rapido Push-Pull
• 6 grandezze
• 9 opzioni di chiavi polarizzate
• Più di 28 tipi di corpi connettore
• Riconosciuto UL
• Range temperatura -55°C a 200°C
• Contatti a saldare, crimpare
o circuito stampato
• Schermatura:
> 95dB a 10Mhz
> 80dB a 1 Ghz

 

• IP66 / IP68
• Cavi ø 1 - 23.5 mm