Descrizione: 
• Unipolare
• Coassiali 50 e 75 Ω
• Multipolare da 2 a 106 contatti
• Triassiale 50 e 75 Ω
• Alto voltaggio
• Contatti multipolare con:
Coassiali da 1 a 8 contatti
Alto voltaggio da 1 a 8 contatti
• Termocoppia da 2 a 6 contatti
Caratteristiche principali: 
• Sistema aggancio rapido Push-Pull
• 7 grandezze
• Multipolare con inserto ermafrodita
• Più di 22 tipi di corpi connettore
• Riconosciuti UL
• Range temperatura -55°C a 200°C
• Schermatura:
> 95dB a 10Mhz
> 80dB a 1 Ghz
• Contatti a saldare
e circuito stampato
 
 
• IP66 / IP68
• Cavi ø 1 - 30 mm