Descrizione: 
• Coassiali 75 Ω
• Triassiali 75 Ω
Caratteristiche principali: 
• Sistema aggancio rapido Push-Pull
• Più di 7 tipi di corpi connettore
• Range di temperatura -55°C
a 200°C
• Schermati
• Compatibile con ULC serie
grandezza III


• IP66
• Cavi ø 8.5 - 17.5 mm