Descrizione: 
• Multipolare da 2 a 10 contatti
• Termocoppie da 2 a 6 contatti
Caratteristiche principali: 
• Sistema aggancio rapido Push-Pull
• 3 grandezze
• Inserto ermafrodita
• 5 opzioni di chiavi di polarizzazioni
• Più di 20 tipi di corpi connettore
• Range di temperatura -55°C
a 200°C
• Contatti a saldare e circuito
stampato
• Schermatura
> 95dB a 10Mhz
> 80dB a 1 Ghz


• IP66 / IP68
• Cavi ø 1 - 10.5 mm