Descrizione: 
• Multipolare da 6 a 12 contatti
• Contatti multipolare con:
Fibra ottica 2,4 o 6 contati
Caratteristiche principali: 
• Sistema aggancio rapido Push-Pull
• 2 grandezze
• Allineamento ermafrodita
• Leggero
• Più di 4 tipi di corpi connettore
• Range di temperatura -55°C
a 125°C
• Contatti a saldare o circuito
stampato
• Rifiniture brunite
• Corpo connettore in lega
di alluminio


• IP50 / IP68
• Cavi ø 3.6 - 10 mm

Downloads: