Descrizione: 
• Multipolare da 2 a 68 contatti
• Contatti multipolari con:
Fibra ottica 2 contatti
Altre versioni miste
su richiesta
Caratteristiche principali: 
• Sistema aggancio rapido Push-Pull
• 8 grandezze
• 4 opzioni di polarizzazioni
• Compatto e leggero
• Più di 12 tipi di corpi connettore
• Range temperatura -50°C a 200°C
• Schermati
• Resistente alle forti vibrazioni
• Resistente agli shock elevati
• Contatti crimpare e da circuito
stampato
• Rifiniture Scure


• IP67
• Cavi ø 2 - 34 mm