lemo connectors quality push pull

Il Gruppo Lemo è particolarmente focalizzato al raggiungimento dell’ Eccellenza e utilizza un Sistema di qualità che risponde alle norme ISO 9000.

La visione

Operare per essere riconosciuto Leader nella progettazione e fabbricazione di soluzioni di

connessioni di alta precisione realizzate secondo le richieste del cliente.

La Missione

Il Gruppo Lemo opera per essere un partner che risponde ed anticipa le necessità del cliente

mettendo a disposizione soluzioni di connessione superiori e professionali che vanno oltre le più alte aspettative.

I Valori Fondamentali

  • Impegnarsi senza compromessi per l’eccellenza e l’innovazione
  • Incoraggiare ed investire in ciascun dipendente al fine di promuovere il senso di responsabilità, la crescita personale e l’integrità morale.
  • Assicurare una comunicazione aperta e confidente  in un clima di mutuo rispetto e promuovere una cultura aziendale forte e comune.
  • Fornire ai nostri clienti prodotti e servizi di alta qualità che ci permettano di ottenere la loro stima e la loro fidelizzazione.

Tutte le filiali di vendita e gli impianti di produzione sono integrati e governati da un unico e globale Sistema di Qualità che garantisce un continuo miglioramento ed un livello di qualità e servizio tale da soddisfare le più elevate esigenze dei clienti.

I prodotti LEMO sono progettati e realizzati secondo processi rigorosi e controllati. I controlli e la rintracciabilità dei prodotti sono assicurati sistematicamente in accordo con i nostri livelli di qualità.

Un programma permanente di formazione garantisce che ciascun dipendente LEMO raggiunga le conoscenze necessarie al corretto svolgimento della propria mansione e che similmente  siano ben assimilati anche gli aggiornamenti.

Gli impianti di produzione sono, tra l’altro, dotati di sistemi di controllo automatico capaci di ottenere “ zero difetti”.

Certificazioni ISO

ISO 9001

Lemo e' certificata ISO 9001 per la progettazione, la produzione e la distribuzione di connettori elettrici e fibra ottica ad aggancio automatico denominati "Push Pull".
Lemo e' anche certificata ISO 9001 per gli apparati e per i cablaggi di propria progettazione, produzione e distribuzione.

ISO 9001 certificato (LEMO Group)certificate PDF

ISO 13485

La norma ISO 13485 specifica le linee guida per la gestione di un sistema di qualita, dove l'organizzazione deve dimostrare la propria abilita' nel fornire apparati medicali e i relativi servizi non solo secondo quanto richiesto dai clienti, ma anche in modo da rispettare le normative ISO vigenti nel settore di riferimento.

ISO 13485 certificato (LEMO USA)certificate PDF