LEMO è fornitrice di soluzioni di connessione ai centri di ricerca da molti decenni. Il nostro programma di produzione include connettori ad alta tensione fino a 50KV, connettori alta tensione multicontatto e inserti misti con contatti coassiali e contatti di segnale.

  • LaserLaser
  • EMC/EMIEMC/EMI
  • High voltageHigh voltage
  • Rugged, shock resistant connectorrugged shock resist
  • Watertight
  • Small size, miniature connectorsmall size
Equipment
Benefits
Series
Robots
Eccellente scelta in termini di affidabilità e longevità per connessioni efficienti ai sottosistemi.
Ricerca Subatomica
NIM-CAMAC standard, corpi connettori ad alta densità, minimo spazio d’inserzione e disinserzione.
Ricerca nella Fisica
Portacontatti misti segnale e alta tensione, fino a 50 contatti alta tensione in un singolo connettore. soluzioni per 5kV, 10kV, 15kV, 30kV and 50kV.
Laboratori
Alto numero di contatti o configurazioni ibride per ridurre l’ingombro necessario e permettere disposizioni e riconfigurazioni rapide.