您将从 LEMO 推挽式连接器中获得同样高质量的电缆组件。
- 首页
- Solutions
- SPECIALTIES (特定行业)
- 00 - NIM-CAMAC
- GBA.00.250.FN
Electrical Configuration
- Nb of contacts Coax
- 1
- Rated current
- 4 A
- Impedance
- 50 Ohms
Form & Material
- Shell style / Model id
- GBA - Locking washer
- Housing material
- Bronze (nickel plated [SAE AMS QQ N 290]) washer
- Keying
- Circular (can rotate)
- Weight
- 0.15 g
Environment
- Environmental sealing (IP rating)
- No IP rating
- F ret (min)
- 100 N
Technical plans
尺寸
| A | C | L | |
|---|---|---|---|
| mm. | 9.5 | 7.1 | 1 |
| in. | 0.37 | 0.28 | 0.04 |
00 - NIM-CAMAC
主要功能
- 微型圆形连接器
- 室内/受保护环境(IP50)
- 插拔自锁
- 同轴针芯配置

联系我们

您有挑战性项目吗?
无论环境多么恶劣,雷莫(LEMO)都可以提供现成的连接解决方案。
我们始终面临着各种挑战,但也因此不断创新。我们随时准备好听取您的需求,并迅速为您提供定制服务。真诚期待您的联系,让我们共同推动您的项目取得成功。