您将从 LEMO 推挽式连接器中获得同样高质量的电缆组件。
- 首页
- Solutions
- REDEL (塑料)
- REDEL P - Push-Pull
- CUG.052.AG
Form & Material
- Shell style / Model id
- CUG - Protective backshell for fixed disposable socket, CU model
- Housing material
- ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene), grey
- Colour
- Grey
Environment
- Technical domain
- Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement, Transportation, Aerospace and UAV
- Environmental sealing (IP rating)
- IP50
- Temperature range
- -30°C / +90°C
Technical plans
尺寸
| C | L | |
|---|---|---|
| mm. | 5.2 | 52 |
| in. | 0.2 | 2.05 |
REDEL P - Push-Pull
主要功能
- 室内/受保护环境(IP50/IP64)
- 插拔自锁
- 定位销和颜色编码
- 轻便且可完全灭菌
- 可一次性使用

联系我们

您有挑战性项目吗?
无论环境多么恶劣,雷莫(LEMO)都可以提供现成的连接解决方案。
我们始终面临着各种挑战,但也因此不断创新。我们随时准备好听取您的需求,并迅速为您提供定制服务。真诚期待您的联系,让我们共同推动您的项目取得成功。