您将从 LEMO 推挽式连接器中获得同样高质量的电缆组件。
- 首页
- Solutions
- ORIGINALS (常用)
- K - Outdoor keyed
- GMP.4K.080.EANZ
Form & Material
- Shell style / Model id
- GMP - Cap for remote receptacle
- Keying
- No keying
- Colour
- Blue
- Weight
- 54.57 g
Environment
- Technical domain
- Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
- Environmental sealing (IP rating)
- No IP rating
- Temperature range
- -55°C / +135°C
- Climatic Category
- 50/175/21
- Humidity (max)
- <=95% [at 60 deg C /140 F]
- Shock Resistance
- 100 g [ 6 ms]
- Vibration
- 15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Technical plans
K - Outdoor keyed
主要功能
- 适用于室外/暴露环境(IP68)
- 插拔自锁
- 6种尺寸
- 多个定位销角度
- 与B系列相同的针芯配置

联系我们

您有挑战性项目吗?
无论环境多么恶劣,雷莫(LEMO)都可以提供现成的连接解决方案。
我们始终面临着各种挑战,但也因此不断创新。我们随时准备好听取您的需求,并迅速为您提供定制服务。真诚期待您的联系,让我们共同推动您的项目取得成功。