您将从 LEMO 推挽式连接器中获得同样高质量的电缆组件。
- 首页
- Solutions
- OPTIMA (高性能)
- D - Rugged Miniature Push-Pull
- BRZ.3D.200.SCN
Form & Material
- Shell style / Model id
- BRZ - Blanking cap for socket
- Housing material
- Body material: TPV (Thermoplastic vulcanizates) - Lanyard material: PES - Crimp ferrule material: Nickel-plated brass + polyolefin
- Colour
- Black
Environment
- Technical domain
- Security and Defence, Specialties and Other, Transportation, Aerospace and UAV
- Environmental sealing (IP rating)
- IP68
- Temperature range
- -55°C / +125°C
CAD
D - Rugged Miniature Push-Pull
主要功能
- 防水等级IP68(水下20米/2小时)
- 插拔自锁和分离式系统
- 易于集成
- 坚固的五向定位销系统
- 通过MIL-STD-810H认证
- 紧凑微型设计

联系我们

您有挑战性项目吗?
无论环境多么恶劣,雷莫(LEMO)都可以提供现成的连接解决方案。
我们始终面临着各种挑战,但也因此不断创新。我们随时准备好听取您的需求,并迅速为您提供定制服务。真诚期待您的联系,让我们共同推动您的项目取得成功。