Standard
Image for illustrative purpose only

GMB.00.025.DN

Jacket cable outside diameter [mm]
2.50 - 2.80 mm
Size
00
根据产品是标准(STANDARD)还是特殊(SPECIAL),适用不同的最小订购量(MOQ)。了解更多
对于原型制作或样品,可能会接受较低的最小订购量——请通过此链接提交您的请求。

Form & Material

Shell style / Model id
GMB - Bend relief Black
Housing material
Thermoplastic polyurethane
Keying
No keying
Colour
Black
Weight
0.43 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
No IP rating

Cable fixation

Jacket cable outside diameter [mm]
2.50 - 2.80 mm
Cable Assembly UK
电缆组装服务

您将从 LEMO 推挽式连接器中获得同样高质量的电缆组件。

发现
联系我们
Contact-us-1576x512.jpg

您有挑战性项目吗?

无论环境多么恶劣,雷莫(LEMO)都可以提供现成的连接解决方案。

我们始终面临着各种挑战,但也因此不断创新。我们随时准备好听取您的需求,并迅速为您提供定制服务。真诚期待您的联系,让我们共同推动您的项目取得成功。