The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Form & Material
- Shell style / Model id
- BRG - Cap for remote receptacle
- Housing material
- Stainless steel shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
- Keying
- 3 keys (alpha=42, gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
- Colour
- Grey
Environment
- Technical domain
- Energy and Industrial, Specialties and Other
- Environmental sealing (IP rating)
- IP66
主な機能
- 遠隔操作ステンレス
- 耐薬品性および耐放射線性
- 耐放射品質基準に準拠
- アライメントガイド付きプッシュプルラッチシステム
- 過酷な環境向け
ケーブル組立サービス
LEMOプッシュプルコネクタにご期待いただいているのと同じ高品質のケーブルアセンブリをお届けします。
発見