Image for illustrative purpose only

PSS.F1.GB1.AAE30

Size
F1

Form & Material

Keying
3 keys (alpha=42, gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Weight
4.72 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP50

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Cable Assembly UK
ケーブル組立サービス

LEMOプッシュプルコネクタにご期待いただいているのと同じ高品質のケーブルアセンブリをお届けします。

発見
お問い合わせ
Contact-us-1576x512.jpg

Do you
have a 
challenging 
project?

過酷環境下における小型・高密度接続のプロフェッショナルとしてお客様の課題を解決いたします。

私たちはお客様のために絶え間なく革新し、開発することをお約束します。
お客様のプロジェクト、技術仕様、納期についてお聞かせください。私たちはお客様からのご連絡をお待ちしています。そして、私たちの何千もの長年のお客様、パートナー、従業員にお客様のビジネスが加わるのを楽しみにしています。