Image for illustrative purpose only

GND.00.028.DA

Jacket cable outside diameter [mm]
0.00 - 0.00 mm

Form & Material

Housing material
Brass (gold plated [ISO 27874]) shell, collet nut, brass latch sleeve and mid pieces
Keying
No keying
Weight
0.3 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
No IP rating
00 - NIM-CAMAC
00 - NIM-CAMAC
小型丸型コネクタ
屋内/保護された環境(IP50)
プッシュプルラッチシステム
同軸コンタクト構成
主な機能
小型丸型コネクタ
屋内/保護された環境(IP50)
プッシュプルラッチシステム
同軸コンタクト構成