Standard
Image for illustrative purpose only
Locking system
Push-pull
Size
SP

Electrical Configuration

Insert configuration value
1P.M06 - 6 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Air clearance
0.85 mm
Creepage distance
0.85 mm

Form & Material

Locking system
Push-pull
Keying
3 keys (alpha=0, gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)

Environment

Technical domain
Medical
Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
>5000 mating cycles
Temperature range
-50°C / +170°C

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/sp/keys/n_sp.gif
REDEL SP - Inner Push-Pull
REDEL SP - Inner Push-Pull
特許取得済み内部プッシュプル機構
高密度コンタクトレイアウト
強化された耐衝撃性能
ポッティング不要でIP68の保護等級
軽量でありながら堅牢な設計、独自のデザイン
独自のデザイン
主な機能
特許取得済み内部プッシュプル機構
高密度コンタクトレイアウト
強化された耐衝撃性能
ポッティング不要でIP68の保護等級
軽量でありながら堅牢な設計、独自のデザイン
独自のデザイン